제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

노칭 공정에서 펀칭 공구 위치 연속 측정

최고의 정밀도와 공정 신뢰성을 위한 BTL 자기 변형 위치 센서

전극을 정밀하게 펀칭하는 배터리 생산의 노칭 공정에서는 제품 품질을 보장하기 위해 금형 위치를 정확하게 모니터링하는 것이 필수적입니다. 발루프의 BTL 자기 변형 위치 센서는 이를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 센서는 마모 없이 지속적으로 위치를 측정할 수 있으며, 로드 버전과 프로파일 버전이라는 두 가지 디자인으로 제공됩니다. 이러한 유연성 덕분에 각 공간 조건과 기계의 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있으며, 설치도 빠르고 간편합니다.

특별한 특징

  • 컴팩트한 디자인으로 좁은 설치 공간에 쉽게 통합 가능
  • 기존 시스템과의 원활한 통합을 위해 아날로그 및 IO-Link 인터페이스 제공
  • IO-Link를 통한 빠른 파라미터화 및 다양한 프로세스 요구사항에 대한 적응성
  • 온도 및 서비스 수명과 같은 조건을 지속적으로 모니터링하여 조기 고장 감지
  • 종합적인 금형 모니터링을 위한 여러 위치 및 속도 동시 측정
  • 견고하고 밀폐된 IP67 알루미늄 하우징으로 열악한 환경에서도 보호 기능 제공
  • 비접촉식 작동으로 기계적 마모 방지, 서비스 수명 연장 및 유지보수 비용 절감

정밀한 공구 위치 측정을 위한 추천 제품

절단 및 펀칭 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니