배터리 생산에서 스탬핑 공구를 안정적으로 식별하기
자동 공구 검증 및 공정 신뢰성을 위한 UHF RFID 시스템 BIS
양극과 음극의 정확한 펀칭 공정을 위해서는 사용 전에 사용되는 공구를 확실하게 식별하는 것이 중요합니다. 발루프의 BIS V UHF RFID 시스템을 사용하면 각 제품 유형에 맞는 올바른 공구를 항상 사용할 수 있습니다. 이 시스템을 사용하면 1미터 이상의 범위에서 펀칭 공구를 자동으로 검증하고 모니터링할 수 있습니다. 또한 UHF 평가 장치는 주변 센서와 액추에이터를 통합하여 전체 공정을 효율적으로 제어할 수 있도록 IO-Link 지원 연결을 지원합니다.
특별한 기능
- 평가 장치는 일반적인 네트워크 프로토콜과 함께 작동하여 기존 시스템에 간단하게 통합할 수 있습니다.
- 확장된 프로세스 제어를 위한 주변 장치 연결 및 모니터링을 위한 IO-Link 인터페이스
- 1미터 이상의 범위로 장거리에서도 유연한 설치와 안정적인 식별이 가능합니다.
신뢰할 수 있는 공구 식별을 위한 추천 제품
BIS013U
다중 주파수 평가 장치
- 제품 그룹
- Multi-Frequency Processor
- 인터페이스
- 프로피넷: I/O (IRT)
- 지원되는 RFID 기술
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
- 4
- 작동 전압, Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅
- 주변 온도
- 0...60 °C
- 보호 등급
- IP65, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 연결
- 2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 7/8"-플러그, 5-폴
BNI00AJ
IO-Link 센서/액추에이터 허브
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 아날로그 입력
- 8x 아날로그, 전압/아날로그, 전류/아날로그, 온도 (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/열전대 유형 J/열전대 유형 K)
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 아니요
- 현재 합계 US, 센서
- 4 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 4 A
- 하우징 재질
- 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
- 치수
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- 주변 온도
- -5...70 °C
- 보호 등급
- IP67, 스레드 연결 시
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 55 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 22 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 1 bytes
BIS016H
공구 ID를 위한 UHF 데이터 캐리어
- 제품 그룹
- UHF (860...930 MHz)
- 무선 허용
-
유럽 (CE)
영국 (UKCA) - 작동 주파수
- 850…960 MHz
- 치수
- 23 x 1 x 100 mm
- 사용자 메모리 유형
- EEPROM
- 사용자 메모리, 기록용
- 128 Bit
- EPC 메모리, 기록용
- 496 Bit
- TID 메모리, 판독용
- 96 Bit
- 안테나 유형
- 다이폴
- 설치
- 비금속(프리 존)
- 보관 온도
- -40...85 °C
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 하우징 재질
- PET
- 보호 등급
- IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
절단 및 펀칭 분야의 추가 적용 사례
더 많은 주제 살펴보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry