제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

절단 공정 최적화 및 모니터링

IO-Link 마스터 및 센서를 통한 지속적인 제어 및 프로세스 모니터링

배터리 생산에서 절단 공정은 전극을 원하는 모양으로 정밀하게 가공하기 위해 여분의 재료를 제거하는 중요한 단계입니다. 절단 후에는 전극에 남아있는 수분을 제거하기 위해 진공 건조 공정이 진행됩니다. IO-Link 및 IO-Link 마스터를 사용하면 모든 관련 파라미터를 중앙에서 모니터링하고 제어할 수 있습니다. IO-Link 마스터는 기계 컨트롤러에 실시간 데이터를 전송하며, 여러 센서와 액추에이터를 연결합니다. 이를 통해 절삭 및 건조 과정에서 공구 마모, 온도, 압력 등을 효과적으로 모니터링하고, 생산 품질을 보장하며, 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

  • IO-Link 마스터를 통한 모든 공정 파라미터의 중앙 제어 및 모니터링
  • IO-Link를 통한 유연한 조정 및 간단한 파라미터화
  • 실시간 진단을 통한 편차 조기 발견
  • 표준화된 연결을 통한 배선 작업 감소

효율적인 절단 공정을 위한 추천 제품

BNI007Z

PA 하우징의 IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI00HA

EtherCAT용 네트워크 모듈

BNI00K4

PPS 하우징의 Profinet용 네트워크 모듈

BNI00EN

Profinet용 네트워크 모듈

BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI007Z

PA 하우징의 IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
현재 합계 US, 센서
4 A
전류 합 UA, 액추에이터
4 A
스위칭 전류
16x 350 mA
하우징 재질
PA, 투명
치수
50 x 30.8 x 115 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
3.5 ms
입력 프로세스 데이터
2 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes
BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
개별 채널 모니터링
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
스위칭 전류
16x 2 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 32.4 x 181.5 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
6.2 ms
입력 프로세스 데이터
8 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes
BNI00HA

EtherCAT용 네트워크 모듈

인터페이스
EtherCAT
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 37.9 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1
BNI00K4

PPS 하우징의 Profinet용 네트워크 모듈

인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
패스트 스타트업(FSU)
예
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
플라스틱
치수
68 x 42.9 x 226 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.3
Safety Hub Support
예
BNI00EN

Profinet용 네트워크 모듈

인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
4 A
패스트 스타트업(FSU)
예
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 31.7 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1
Safety Hub Support
예
BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
개별 채널 모니터링
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
스위칭 전류
16x 2 A
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
치수
68 x 32.4 x 181.5 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
6.2 ms
입력 프로세스 데이터
8 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes

절단 및 펀칭 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 알아보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니