제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

도구를 안정적으로 식별하고 선제적으로 유지 관리하기

투명한 문서화 및 효율적인 유지보수 프로세스를 위한 산업용 RFID 시스템 BIS U

발루프의 산업용 RFID 시스템 BIS U의 UHF 데이터 캐리어를 사용하면 절삭날의 작동 시간과 사용량을 공구에 직접 기록하고 문서화할 수 있습니다. 이를 통해 청소, 교체 또는 재작업과 같은 유지보수 요구 사항을 조기에 인식하고, 고장이 발생하기 전에 이를 기계 제어 시스템에 자동으로 보고할 수 있습니다. 또한, 정기적인 청소 주기도 원활하게 기록할 수 있습니다. RFID 핸드헬드 리더기와 고정형 리더기를 모두 데이터 수집에 사용할 수 있어 유연성이 극대화됩니다.

특별한 기능

  • 까다로운 환경에서도 공구 데이터를 안정적으로 기록할 수 있는 넓은 판독 범위
  • 도구 사용의 원활한 문서화를 통한 예측 유지보수 전략 지원
  • 사용, 유지보수 및 재작업에 대한 완전한 투명성으로 도구 효율성과 가용성 극대화

신뢰할 수 있는 공구 식별을 위한 권장 제품

BIS013U

다중 주파수 평가 장치

BNI00AJ

IO-Link 센서/액추에이터 허브

BIS016H

공구 ID를 위한 UHF 데이터 캐리어

BIS013U

다중 주파수 평가 장치

제품 그룹
Multi-Frequency Processor
인터페이스
프로피넷: I/O (IRT)
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
4
작동 전압, Ub
24 V DC SELV/PELV
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
주변 온도
0...60 °C
보호 등급
IP65, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
연결
2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 7/8"-플러그, 5-폴
BNI00AJ

IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
아날로그 입력
8x 아날로그, 전압/아날로그, 전류/아날로그, 온도 (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/열전대 유형 J/열전대 유형 K)
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
아니요
현재 합계 US, 센서
4 A
전류 합 UA, 액추에이터
4 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 31.8 x 181.5 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
55 ms
입력 프로세스 데이터
22 bytes
출력 프로세스 데이터
1 bytes
BIS016H

공구 ID를 위한 UHF 데이터 캐리어

제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
무선 허용
유럽 (CE)
영국 (UKCA)
작동 주파수
850…960 MHz
치수
23 x 1 x 100 mm
사용자 메모리 유형
EEPROM
사용자 메모리, 기록용
128 Bit
EPC 메모리, 기록용
496 Bit
TID 메모리, 판독용
96 Bit
안테나 유형
다이폴
설치
비금속(프리 존)
보관 온도
-40...85 °C
주변 온도
-25...70 °C
하우징 재질
PET
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE

절단 및 펀칭 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 알아보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니