제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

코드 인식을 통한 셀 조립 품질 보장

엔드투엔드 품질 보증 및 최적화된 프로세스 모니터링을 위한 BVS Ident Sensors

셀 조립에서는 부품의 원활한 식별과 검증이 품질 보증의 핵심적인 역할을 합니다. 발루프 Ident Sensor BVS는 바코드, 매트릭스 코드, 2D 코드를 정확히 인식하여 이 과정을 지원합니다. 이를 통해 오류를 최소화하고 공정 신뢰성을 높일 수 있습니다.

이 센서는 프로세스 및 데이터 인터페이스 역할을 하며, IO-Link를 통해 기존 시스템에 원활히 통합됩니다. 요구 사항에 따라 TCP 또는 UDP 연결도 지원합니다. 또한, 발루프 스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAMS)의 일부인 BVS를 통해 지능형 프로세스 모니터링이 가능합니다.

또한, 상위 시스템으로 유연하고 현대적인 데이터 전송을 지원하기 위해 MQTT와 REST API 같은 최신 IIoT 데이터 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 센서 파라미터와 상태 데이터를 실시간으로 모니터링하고 분석할 수 있어 운영 프로세스 최적화에 크게 기여합니다.

특별한 기능

  • 바코드, 매트릭스 코드 및 2D 코드의 안정적인 코드 감지
  • 프로세스 및 데이터 인터페이스로서 IO-Link, 또는 TCP 또는 UDP 사용 가능
  • 지능형 프로세스 모니터링을 위한 발루프 SAMS 컨셉에 통합 가능
  • 유연한 데이터 전송 및 평가를 위한 MQTT 및 REST API와 같은 IIoT 데이터 인터페이스 지원

안정적인 코드 감지를 위한 추천 제품

BAE000J

링 조명

BAE00NY

라인 조명

BAE000F

배경 조명

BVS0060

IO-Link 인터페이스가 장착된 고정식 식별 센서

BVS01A0

고정식 ID 센서

BAE000J

링 조명

연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
링 조명
치수
지름 116 x 20.5 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
830 mA, 1370 mA (부스트 모드)
작동 모드
Normal(연속 작동)
Boost(냉각 시 연속 작동)
디지털 입력
트리거
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
조명 영역
Ø 100 mm/Ø 60 mm
광원 유형
LED 적색광
파장
617 nm
조도 (0.1 m)
19000 Lux 32500 Lux (부스트 모드)
빔 각도
30 °
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP54
BAE00NY

라인 조명

연결
커넥터, M5x0.5-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
선형 조명
치수
13 x 18 x 200 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
290 mA, 710 mA (부스트 모드)
작동 모드
Normal(연속 작동)
Boost(냉각 시 연속 작동)
디지털 입력
트리거
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
조명 영역
195 x 10 mm
광원 유형
LED 적색광
파장
617 nm
조도 (0.1 m)
7150 Lux 15100 Lux (부스트 모드)
빔 각도
115 ° x 35 °
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP54
BAE000F

배경 조명

연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
배경 조명
치수
80 x 9.5 x 105 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
250 mA
작동 모드
Normal(연속 작동)
디지털 입력
트리거
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
조명 영역
50 x 50 mm
광원 유형
LED 적색광
파장
617 nm
조도 (0.1 m)
1250 Lux
빔 각도
42 ° x 42 °
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP54
BVS0060

IO-Link 인터페이스가 장착된 고정식 식별 센서

어플리케이션
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
바코드
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D 코드
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED red
인터페이스
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01A0

고정식 ID 센서

어플리케이션
Code Identification
바코드
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D 코드
Aztec 코드
China Sensible 코드
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR 코드
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR 코드
이미지 해상도
0.4 MP (752 x 480 픽셀)
판독 거리
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
최소 범위
50 mm
투광부 조명
LED red
인터페이스
USB
치수
41.1 x 24 x 33 mm
보호 등급
IP65
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE

셀 조립에서의 추가 적용 사례

더 많은 주제 알아보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니