셀 조립 중 적층 공정에서 정확한 위치 지정
BOS 광전 센서는 공간 절약형 고정밀 위치 측정 애플리케이션을 지원합니다.
셀 조립 과정에서 적층 공정 중 전극판과 같은 부품을 정밀하게 정렬하는 것은 효율적이고 오류 없는 생산 공정을 위해 매우 중요합니다. 발루프의 BOS 광전자 센서는 이를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 컴팩트한 디자인과 높은 정밀도로 공간을 절약하며 안정적인 포지셔닝 작업에 적합합니다. 또한, 기존 시스템에 유연하게 통합될 수 있고, 고속에서도 안정적으로 부품을 감지할 수 있습니다.
주요 특징
- 좁은 공간에서도 쉽게 통합할 수 있는 공간 절약형 디자인
- 정확하고 안정적인 위치 결정을 위한 높은 반복 정확도
- 빠른 응답 시간으로 동적 공정에서 사용 가능
- 견고한 설계로 긴 사용 수명과 안정적인 작동 보장
- 다양한 장착 옵션으로 다양한 애플리케이션에 쉽게 적용 가능
셀 조립에 권장되는 BOS 제품
BOS01JK
저렴하고 작은 입방형 확산 센서의 엔트리 레벨 버전
- 모델 시리즈
- 5K
- 치수
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP: NO/NC
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 삼각법
- 광학적 주요 특성
- 배경 흐림 기능
- 빔 특성
- 포커스, 260 mm에서 일반적
- 광 스팟 크기
- 0.2 x 0.3 mm 초점에서
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 범위
- 20...300 mm
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
BOS02AR
다양한 유형의 광원을 지원하는 수직형 투과형 센서
- 모델 시리즈
- R090K
- 치수
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP: NO/NC
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 범위
- 0...20 m
- 연결
- 커넥터, M8x1, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS027R
다양한 광 유형을 지원하는 큐빅 투과형 광전 센서
- Special characteristics
- Washdown
- 모델 시리즈
- 21M
- 치수
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- 인터페이스
-
IO-Link: 1.1
정상 열림 (NO)
정상 닫힘 (NC) - 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 투과형 광전 센서(수신기)
- 광원 유형
- 적색광
- 범위
- 0...20 m
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 아연 다이 캐스팅
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
셀 조립에서의 추가 적용 사례
더 많은 주제 살펴보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry