제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

캘린더링 프로세스에서 유압 실린더의 정확한 위치 조정

롤러 위치의 정밀한 제어와 안정적인 모니터링을 위한 근접 위치 센서

배터리 생산에서 양극재와 음극재의 균일한 압축 및 두께 제어를 위해 사용하는 캘린더링 기계는 일관된 제품 품질을 위해 롤러의 정밀한 위치 제어가 필수적입니다. 발루프의 BIP 근접 위치 센서는 유압 실린더의 위치를 비접촉 방식으로 정밀하게 감지하여 이러한 요구를 충족합니다. 이 센서는 기계 제어 시스템에 지속적인 피드백을 제공해 편차를 즉시 수정할 수 있습니다. 높은 반복 정확도와 마모 없는 설계로 긴 수명과 낮은 유지보수 비용을 보장하며, 컴팩트한 디자인 덕분에 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다.

특별한 특징

  • 협소한 공간에서도 유연한 적용 옵션을 제공하는 4가지 시리즈
  • 개별적으로 조정 가능한 측정 범위로 각 어플리케이션에 최적으로 적용 가능
  • 기계적 조정 없이 비접촉식 감지로 마모가 없음
  • 높은 반복 정확도와 정밀한 포지셔닝으로 일관되게 높은 프로세스 품질 보장
  • 아날로그 및 디지털 인터페이스, 간단한 통합 및 데이터 처리를 위한 IO-Link 버전 제공
  • 롤러 위치, 펀칭 깊이, 그리퍼 또는 밸브 위치 감지 등 다양한 어플리케이션에 사용 가능

유압 실린더의 정밀한 위치 조정을 위한 추천 제품

BIP001U

취급이 간편한 근접 위치 센서

BIP0004

근접 위치 센서, IO-Link를 통한 신호 전송

BIP001L

높은 EMC 내성을 갖춘 근접 위치 센서

BIP001U

취급이 간편한 근접 위치 센서

치수
35 x 35 x 31 mm
구조
직육면체 형상
연결
케이블, 2.00 m, PUR
차폐형 케이블
예
하우징 재질
PA
측정 범위
0...17 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
출력 특성
설정 가능
BWN에 따른 반복 정확도
±50 µm
최대 비선형
±250 µm
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cURus
WEEE
기능 원리
인덕티브 위치 측정 시스템
BIP0004

근접 위치 센서, IO-Link를 통한 신호 전송

치수
70 x 30 x 16 mm
구조
직육면체 형상
연결
커넥터, M12x1-플러그, 3핀
하우징 재질
PA
측정 범위
0...40 mm
인터페이스
IO-Link 1.0
BWN에 따른 반복 정확도
±100 µm
최대 비선형
±500 µm
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cURus
WEEE
기능 원리
인덕티브 위치 측정 시스템
BIP001L

높은 EMC 내성을 갖춘 근접 위치 센서

치수
30 x 18 x 40.5 mm
구조
직육면체 형상
연결
케이블, 2 m, PUR
차폐형 케이블
예
하우징 재질
PA
측정 범위
0...17 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류 4...20 mA
출력 특성
설정 가능
BWN에 따른 반복 정확도
±50 µm
최대 비선형
±250 µm
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C, 유효한 온도 드리프트 (-10…70 °C)
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cURus
WEEE
기능 원리
인덕티브 위치 측정 시스템

고속 유도식 위치 측정 센서

BIR0006

아날로그 출력 신호 (높은 전자기 간섭 내성)

BIR0007

신호 전송: SSI 인터페이스

BIR0005

아날로그 출력 신호 (사용 편의성)

BIR0004

신호 전송: IO-Link

BIR0006

아날로그 출력 신호 (높은 전자기 간섭 내성)

연결
커넥터, M12x1, 5핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
300 mm
인터페이스
아날로그, 전류: V1.1
IO-Link
아날로그, 전류: 4…20 mA
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기능 원리
Inductive Rapid Positioning System
BIR0007

신호 전송: SSI 인터페이스

연결
커넥터, M12x1, 8핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
300 mm
인터페이스
SSI: V1.1
IO-Link
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기능 원리
Inductive Rapid Positioning System
BIR0005

아날로그 출력 신호 (사용 편의성)

연결
커넥터, M12x1, 5핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
300 mm
인터페이스
아날로그, 전압: V1.1
IO-Link
아날로그, 전압: 0…10 V
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기능 원리
Inductive Rapid Positioning System
BIR0004

신호 전송: IO-Link

연결
커넥터, M12x1, 4핀
하우징 재질
Aluminium and PBT-GF30, 아노다이징 처리됨
길이 측정
300 mm
인터페이스
IO-Link: V1.1
선형 상승/강하
출력 특성
선형 상승/강하
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기능 원리
Inductive Rapid Positioning System

캘린더링 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니