캘린더 프로세스 시각화
유연하고 효율적인 프로세스 모니터링을 위한 스마트 라이트 BNI
스마트 라이트 BNI LED 신호 타워를 사용하면 캘린더 기계의 공정을 간단하고 명확하게 시각화할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 색상 스펙트럼과 개별적으로 구성 가능한 세그먼트를 통해 다양한 기계 상태를 명확하게 표시할 수 있습니다. 이를 통해 가능한 결함이나 편차를 조기에 인지하여 적시에 대응할 수 있습니다. 스마트 라이트 신호등 타워는 작동 중 변화하는 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있으며, 음향 경고 기능도 제공하여 위험 상황에 대한 주의를 환기시킵니다.
특별한 기능
- 다양한 기계 상태를 명확하게 표시하기 위해 자유롭게 선택할 수 있는 다양한 색상
- 개별 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 세 가지 작동 모드
- 기계적인 변경 없이 작동 중 디스플레이를 빠르게 조정할 수 있습니다.
- 옵션으로 제공되는 사운드 모듈을 통한 음향 경고 신호로 위급 상황 발생 시 추가 주의 촉구
생산 공정 시각화를 위한 추천 스마트 라이트 및 기계 조명
BNI0088
세그먼트 수가 다른 스마트 LED 신호등 타워
- 기능 원리
- 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 3
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 설정 방법
- 기능 디스플레이
- 추가 기능
- 확장된 프로세스 데이터
- 치수
- 60 x 60 x 213 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP65
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 7.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 8 bytes
BAV001W
IO-Link 제어 패널
- 기능 원리
- IO-Link 조작 패널, 4칸
- 치수
- 85 x 64 x 199 mm
- 최소 주변 온도
- -5 °C
- 최대 주변 온도
- 55 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
BNI008A
6개의 세그먼트와 IP67 등급을 갖춘 컴팩트한 LED 신호등
- 기능 원리
- 버저가 적용된 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 3
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 최대 볼륨
- 95 dB
- 설정 방법
-
기능 디스플레이
볼륨 - 추가 기능
- 확장된 프로세스 데이터
- 치수
- 60 x 60 x 234.5 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP30
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 7.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 8 bytes
BNI0082
스마트라이트 - 세그먼트 수가 다른 LED 신호 타워
- 기능 원리
- 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 5
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 설정 방법
- 기능 디스플레이
- 추가 기능
- 확장된 프로세스 데이터
- 치수
- 60 x 60 x 309 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP65
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 7.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 8 bytes
BAE00ZM
기계 조명
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 버전
- 기계 조명
- 치수
- 지름 45 x 420 mm
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 소재
-
알루미늄 아노다이징 처리됨
붕규산 유리 - 조명 영역
- 380 x 42 mm
- 빔 각도
- 120 °
- 광원 유형
- LED 백색 산란광
- 광도
- 1450 lm
- 색온도
- 5000 K
- 주변 온도
- -20...40 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - 보호 등급
- IP67
캘린더링 부문의 추가 적용 사례
더 많은 주제 살펴보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry