제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

캘린더링 중 롤러 위치의 가이드 조정

빠르고 안정적인 포맷 변경을 위한 BDG 디지털 위치 표시기

직관적인 사용자 인터페이스를 갖춘 BDG 디지털 위치 표시기는 반자동 포맷 전환을 지원합니다. 롤 위치를 빠르고 정확하게 설정할 수 있어 기계를 다양한 배치 크기에 맞게 효율적으로 조정할 수 있습니다. 휠을 돌릴 때 주행 표시등이 사용자를 안내하고 목표 값을 명확하게 표시합니다. 또한 이 시스템은 내부 온도 및 상대 습도 모니터링과 같은 지능형 기능을 제공하여 작동 중 추가적인 안전성과 신뢰성을 제공합니다.

특별한 기능

  • 간편한 설치 및 데이터 처리를 위한 고급 IO-Link 기능
  • 내부 온도 및 습도 모니터링을 포함한 통합 상태 모니터링
  • 까다로운 산업 환경에 이상적인 IP69K 보호 및 ECOLAB 인증을 받은 견고한 하우징

효율적인 포맷 조정을 위한 추천 제품

BIS00LH

교체 부품 식별을 위한 RFID 읽기/쓰기 헤드

BNI0088

시스템 상태 시각화

BDG0292

디스플레이가 있는 디지털 위치 표시기

BNI00E0

개별 전환 지점의 시각화

BIS00LH

교체 부품 식별을 위한 RFID 읽기/쓰기 헤드

제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 30 x 83 mm
설치
비금속(프리 존)
안테나 유형
원형
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금된 황동 너트, 니켈 도금
주변 온도
-20...80 °C
보호 등급
IP67
인터페이스
IO-Link 1.1
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
BNI0088

시스템 상태 시각화

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
3
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드
설정 방법
기능 디스플레이
추가 기능
확장된 프로세스 데이터
치수
60 x 60 x 213 mm
하우징 재질
PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
고정
나사 M18
주변 온도
-5...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
7.2 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
8 bytes
BDG0292

디스플레이가 있는 디지털 위치 표시기

표시
디지털 디스플레이
샤프트 타입
중공축
샤프트 직경
20 mm
회전 분해능
14000 ppr
반복 정밀도
± 1 증분
최대 비선형
±1°
연결
M12x1-플러그, 4핀
최대 속도
600 1/min
인터페이스
IO-Link 1.1
하우징 재질
PA 12
보호 등급
IP69K, IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BNI00E0

개별 전환 지점의 시각화

기능 원리
광센서 표시기
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
6
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
컬러 서클 모드
설정 방법
기능 디스플레이
추가 기능
데이지 체인(IO-Link 포트당 2개)
범위
100 mm 설정 가능
치수
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
하우징 재질
PC, 투명 PPS
고정
나사 M22
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
8.4 ms
입력 프로세스 데이터
2 bytes
출력 프로세스 데이터
8 bytes

캘린더링 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 알아보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니