케이블 연결 간소화 및 배터리 생산 비용 절감
효율적인 분산형 제어 구조를 위한 IO-Link 마스터, I/O 모듈 BNI 및 파워 서플라이 BAE
분산형 I/O 시스템은 산업 자동화의 새로운 표준을 제시합니다. 제어 캐비닛 외부의 기계에 장착된 네트워크 블록은 플러그 커넥터가 있는 사전 조립된 케이블을 사용하여 기존의 복잡한 개별 배선을 크게 줄여줍니다. 이러한 네트워크 블록은 종합적인 상태 및 진단 정보를 제공하여 계획, 설계 및 시운전 속도를 높이는 데 기여합니다. 또한, IO-Link 마스터 및 I/O 모듈을 통해 유연하고 확장 가능한 제어 구조를 구현할 수 있습니다. IO-Link의 통합은 진단 기능을 향상시키는 동시에 케이블 배선 작업을 간소화하고 유지보수를 더욱 편리하게 만들어줍니다.
특별한 기능
- 분산형 IO-Link 마스터 및 BNI I/O 모듈로 인한 배선 작업 감소
- 포괄적인 진단 기능으로 운영 신뢰성 향상
- 모듈식 구성 요소와 표준 케이블을 통한 비용 효율적인 설치
- 중앙 모니터링을 위한 BAE Heartbeat® 파워 서플라이 및 IO-Link 인터페이스를 갖춘 분산형 파워 서플라이
- 미래 지향적인 통합을 위한 MQTT 및 REST API와 같은 IIoT 프로토콜 지원
최적의 전원 공급을 위한 권장 전원 공급 장치
BAE0114
제어 캐비닛용 파워 서플라이
- 치수
- 85.5 x 123.6 x 128.5 mm
- 버전
- DIN 레일
- 고정
- 톱햇 레일 조립
- 하우징 재질
- 금속
- 연결
- 단자, 0.25...4 mm²
- 입력 전압
- 100…240 V AC, 단상
- 정격 출력 전압 DC
- 24 V
- 정격 출력 전류
- 20 A
- 보호 등급
- IP20
- 승인 / 적합성
-
CE
cURus
cULus
WEEE - 주변 온도
- -20...70 °C
BAE00ER
Heartbeat® 파워 서플라이
- 치수
- 85.4 x 57 x 139 mm
- 버전
- IP67
- 고정
- 플랜지 마운팅
- 하우징 재질
- 알루미늄
- 연결 (공급 전압 IN)
- 7/8"-플러그
- 연결 (전원 전압 OUT)
- 7/8"-소켓
- 입력 전압
- 100…240 V AC, 단상
- 정격 출력 전압 DC
- 24 V
- 정격 출력 전류
- 3.8 A
- 최대 출력 용량
- 91.2 W
- 최대 출력 전류
- 6 A 최대 4초간
- 보호 등급
- IP67, 커넥터 적용
- 승인 / 적합성
-
CE
cURus
WEEE - 주변 온도
- -25...70 °C
BAE012N
IO-Link 인터페이스가 있는 필드형 파워 서플라이
- 최대 출력 용량
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 정격 출력 전류
- 15 A
- 입력 전압
- 85...264 V AC
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 3-폴, S-coded-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x2-소켓, 5-폴, L-coded-코딩
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67/IP65
- 치수
- 181 x 59 x 183 mm
- 고정
- 플랜지 마운팅
- 하우징 재질
-
알루미늄
PET - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
캘린더링 부문의 추가 적용 사례
더 많은 주제 살펴보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry