제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

모듈 및 팩 어셈블리에서 마모 없는 전력 및 데이터 전송

유연하고 효율적인 자동화 솔루션을 위한 BIC 인덕티브 커플러

특히 로봇 생산 라인에서 배터리 모듈과 팩을 조립할 때, 움직이는 부품과 고정된 부품 간에 에너지와 데이터를 안정적으로 전송하는 것은 원활하고 효율적인 생산을 위해 필수적입니다. 전통적으로 사용되는 슬립 링은 기계적 마모로 인해 고장 및 유지보수 비용 증가를 초래할 수 있습니다. 반면에 발루프의 인덕티브 커플러 BIC는 최대 5mm의 에어 갭을 통해 에너지와 신호를 안전하고 효율적으로 전달하는 마모 없는 솔루션을 제공합니다.

특별한 특징

  • 비접촉식 전송으로 유지보수가 필요 없고 마모가 없어 시스템 가용성이 크게 향상됩니다.
  • 플러그 앤 플레이 및 M12 플러그 연결로 설치 및 시운전이 간단하여 가동 중단 시간 최소화
  • 열악한 환경 조건에서도 안전한 작동을 위한 높은 수준의 보호 등급(IP67)
  • 과열 보호 기능이 통합된 최대 120W의 강력한 에너지 전송
  • 단방향 및 양방향 신호 전송 지원, 모듈식 제조 공정에 이상적

비접촉식 신호 및 전원 공급을 위한 추천 제품

BIC0087

IO-Link 신호 전송용 인덕티브 커플러

BIC0007

전원 공급용 인덕티브 커플러

BIC000A

신호 전송용 인덕티브 커플러

BIC005C

IO-Link 신호 전송을 위한 인덕티브 커플러

BIC0087

IO-Link 신호 전송용 인덕티브 커플러

기능
IO-Link
신호 형태
양방향
전송 거리
0...5 mm
구성품
원격
연결
커넥터, M12x1-소켓, 5-폴
출력 전압
24 VDC
정격 출력 전류
1.5 A
최대 출력 전류
2.2 A
하우징 재질
스테인리스 스틸, -
치수
Ø 30 x 85 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
적층 소요 시간
0 ms
입력 프로세스 데이터
0…32 바이트
출력 프로세스 데이터
0…32 바이트
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO 모드
아니요
BIC0007

전원 공급용 인덕티브 커플러

기능
전력만
전송 거리
0...5 mm
구성품
베이스
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
정격 사용 전압, Ue
24 VDC
하우징 재질
니켈 도금된 황동, 코팅
치수
지름 30 x 100 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67
BIC000A

신호 전송용 인덕티브 커플러

기능
신호 전송
신호 형태
단방향
디지털 입력
8x PNP
전송 거리
0...5 mm
구성품
원격
연결
커넥터, M12x1-소켓, 12-폴
출력 전압
24 VDC
정격 출력 전류
0.5 A
하우징 재질
니켈 도금된 황동, 코팅
치수
지름 30 x 106 mm
주변 온도
0...55 °C
보호 등급
IP67
BIC005C

IO-Link 신호 전송을 위한 인덕티브 커플러

기능
Uni IO-Link
신호 형태
단방향
전송 거리
0...5 mm
구성품
원격
인터페이스
IO-Link 1.0
연결
커넥터, M12x1-소켓, 5-폴
출력 전압
24 VDC
정격 출력 전류
0.5 A
하우징 재질
PBT
치수
40 x 40 x 63 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
출력 프로세스 데이터
0 bytes
SIO 모드
아니요

모듈 및 팩 어셈블리에서의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니