제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

임베디드 비전

완전히 통합된 시각적 인텔리전스

설치 공간이 협소하거나 로컬 인텔리전스를 갖춘 혁신적인 이미지 처리 솔루션이 필요한 특수 작업 등 다양한 용도로 활용되고 있습니다: 임베디드 비전 솔루션은 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 발루프 포트폴리오의 해당 카메라 모듈은 유연성, 이미지 품질 및 성능과 저렴한 비용이 결합된 모듈형 구성 키트의 일부입니다.

애플리케이션 영역과 요구 사항에 따라 다양한 프로세서 플랫폼과 인터페이스가 확립되었습니다. 발루프의 모듈형 카메라 아키텍처를 통해 임베디드 플랫폼에 적합한 카메라 모듈을 찾을 수 있으며, 발루프는 전체 프로젝트에서 고객을 지원하는 든든한 파트너입니다.


장점

임베디드 비전 솔루션은 점점 더 인기를 얻고 있으며 그럴 만한 이유가 있습니다. 발루프의 임베디드 비전 카메라 모듈은 저렴한 비용으로 유연성, 이미지 품질 및 성능을 제공하며 모듈형 카메라 시스템의 일부입니다.

  • 더 작은 설치 공간
    발루프의 임베디드 비전 카메라는 작고 가벼우며 기존 산업용 카메라 PC 솔루션에 비해 최대 70%까지 부피를 줄일 수 있습니다.

  • 최적의 AI 플랫폼
    발루프의 AI에 최적화된 하드웨어와 소프트웨어는 확장 가능하고 미래 지향적인 임베디드 플랫폼을 구현합니다.

  • 낮은 에너지 소비
    에너지 효율이 최적화된 하드웨어를 통해 기존 솔루션에 비해 최대 60%의 에너지를 절약할 수 있습니다.

  • 비용 절감
    최적의 구성 요소 선택을 통해 비용을 절감할 수 있습니다.


당사의 컨셉

발루프는 포괄적인 서비스와 광범위한 포트폴리오를 통해 비전 솔루션의 모든 프로젝트 단계에서 고객을 지원합니다. 구속력이 없는 조언부터 타당성 조사 및 프로토타입, 모든 통합 단계에 대한 지원까지: 발루프는 프로젝트의 전체 수명 주기에 걸쳐 고객의 프로젝트와 함께합니다.

발루프의 제품군에는 카메라 모듈 외에도 케이블 또는 캐리어 보드부터 완전히 조립되고 테스트된 시스템에 이르기까지 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다. 운영 체제, 펌웨어 및 소프트웨어 모듈은 하드웨어를 보완하여 특정 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 만듭니다.

발루프는 다양한 프로세서 아키텍처(x86 및 ARM(NVIDIA)), 운영 체제(예: Linux, Windows), 카메라 인터페이스(PCI Express, USB), 통신 인터페이스(예: TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, 이더넷-IP, IO-Link) 및 펌웨어(예: SDK, 임베디드 Linux, 솔루션 프레임워크)를 다룹니다.


인터페이스

Basler는 임베디드 비전 카메라에 USB 및 PCI Express 인터페이스를 제공합니다.

USB

특히 USB 3.0을 사용하면 카메라와 CPU 사이의 거리가 더 먼 임베디드 시스템을 구현할 수 있습니다. USB3 Vision 표준은 장치 감지, 구성, 데이터 스트리밍 및 이벤트 처리를 제어합니다.

PCI Express

PCI Express는 연결당 최대 16개의 레인을 지원하는 지점 간 연결입니다. 이 인터페이스는 사용되는 플랫폼에 관계없이 고해상도 및 프레임 속도가 요구되는 까다로운 임베디드 비전 애플리케이션에 적합합니다.

발루프는 PCI Express 전송을 위한 두 가지 대안을 제공합니다:
첫째, N4e PCIe 임베디드 인터페이스는 단일 70핀 보드 간 커넥터에서 최대 4레인의 PCIe Gen.2 및 다양한 IO 기능을 제공합니다. 다른 한편으로, 임베디드 시스템에서 특히 먼 거리도 OCuLink 케이블(광-구리 링크)을 사용하여 연결할 수 있습니다.


모듈형 시스템

Basler는 모듈형 카메라 컨셉을 기반으로 인터페이스, 렌즈 연결 및 광학 필터에 대한 가장 다양한 요구 사항을 충족하는 광범위한 장비 옵션을 갖춘 임베디드 비전 카메라 모듈을 위한 광범위한 모듈형 시스템도 제공합니다. 시스템에 대한 열 연결의 경우 다양한 기계 구성 요소뿐만 아니라 전체 하우징도 선택할 수 있습니다. 카메라 구성기에서 다양한 옵션을 직접 조합할 수 있습니다.

OEM 프로젝트의 경우 전체 특수 개발까지 개별 구성 및 맞춤형 조정도 제공합니다. 특히 후자의 경우, 카메라 구성 키트는 개발 시간을 단축하고 시장 출시 기간을 최소화하는 데 이상적인 기반이 됩니다.


프로세서 아키텍처

임베디드 비전 애플리케이션에 사용할 수 있는 프로세서 보드는 주로 x86 또는 Arm(NVIDIA 포함) 기반 프로세서 아키텍처를 사용합니다. x86 프로세서 아키텍처는 주로 산업용 화상 처리에 사용되는 반면, Arm 기반 아키텍처는 특히 모바일 애플리케이션에 사용됩니다. x86 아키텍처를 지원하면 머신 비전에서도 임베디드 시스템으로 쉽게 전환할 수 있으며 공간 절약 및 성능 측면에서 완전히 새로운 가능성을 열 수 있습니다.

다양한 플랫폼은 Impact Acquire SDK 프로그래밍 인터페이스를 통해 지원됩니다. GenICam GenTL 프로듀서는 기존 개발과의 호환성을 보장하고 서로 다른 하드웨어 플랫폼 간의 원활한 전환을 보장합니다. 각 컴퓨터 플랫폼에 맞는 어댑터 보드 또는 플러그인 카드를 사용할 수 있습니다.


Basler 제품

Basler는 USB(USB 2.0 및 USB3 Vision) 또는 PCI Express 인터페이스를 갖춘 임베디드 비전 카메라를 제공합니다.


고객의 든든한 파트너

풍부한 경험과 애플리케이션 및 요구 사항에 대한 이해를 바탕으로 최적의 임베디드 비전 솔루션의 모든 구성 요소에 대해 조언해 드릴 수 있습니다. 광학, 센서, 카메라 및 프로세서 기술 분야의 전문가가 프로젝트를 종합적으로 지원합니다. 또한 개별 및 대화형 워크샵과 교육 과정도 제공합니다.

요청에 따라 더 복잡한 문제에 대한 타당성 조사도 수행합니다: 이 과정에서 모든 경계 조건을 자세히 고려하고 가능한 솔루션을 평가하여 최적의 의사 결정을 내릴 수 있는 기반을 마련합니다.

발루프의 포트폴리오 또는 모듈형 카메라 시스템에서 원하는 솔루션을 찾을 수 없는 경우, 발루프 제품을 개조하거나 완전히 새로운 솔루션을 개발할 수도 있습니다. 맞춤형 설계 및 엔지니어링에서 자세히 알아보세요.


질문이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니