CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디지털 압력 센서
압력 센서
가능:
1 시리즈
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디지털 압력 센서는 디지털 디스플레이가 있어 설치와 판독이 특히 쉽습니다.
특징
- VDMA 표준에 따른 파라미터화
- 두 번 회전 가능 - 간편한 설치
- 컴팩트한 하우징 디자인
- 압력 범위 -1...600 bar
- 측정 원리: 상대 압력
- M12 커넥터
- 프로세스 연결부 스테인리스 스틸 또는 PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- 전환 가능한 출력부(아날로그, 디지털, IO-Link)
- 확장된 온도 범위(매체 온도 -40...+125 °C)
- 세라믹 측정 셀 (Al2O3)
- UL 승인
1 시리즈
|
모델 시리즈
|
최소 측정 범위, 압력 | 최대 측정 범위, 압력 | 프로세스 연결 | 인터페이스 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, PNP/NPN |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.