제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

매입형 압력 센서

압력 센서

가능:

29 버전

발루프의 매입형 압력 센서 BSP는 점성형, 반고체형, 결정체형 또는 고체형 매체의 압력 측정에 적합합니다. 예를 들어 접착제, 그리스, 실런트 또는 자주 교체되는 매체가 이에 해당됩니다. 플러시 용접된 스테인레스 스틸 멤브레인 덕분에 센서 사이에 틈이 없어 세척이 매우 용이합니다.

주요 특성

  • 틈이 없어서 세척에 용이
  • 편리하고 판독 쉬운 디스플레이와 선택 가능한 출력(아날로그,디지털,IO-Link)
  • 4…20mA 출력신호를 갖는 트랜스미터로서 컴팩트하고 튼튼함
  • 압력 범위: -1 ~ 600 bar
  • 공정 연결부: 하이 엔드 스테인레스 스틸 G1/2" 또는 Tri-Clamp 1 ½"
  • IP67 또는 IP69k
  • 내온 범위 확대(매체 온도: -40…+125 °C)
  • UL 승인, 재료 검사 승인 3.1(EN10204)
  • 요청 시 고객 사양으로 수정 가능

가격

29 결과

주문 코드 가격 측정 범위 프로세스 연결 인터페이스 매체 온도
확정

BSP00W7

BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006
607061 KRW 0 bar...750 mbar 1 1/2" 삼각 클램프 아날로그, 전류 4…20 mA -10...125 °C

BSP00Z4

BSP B002-IV009-P00S2B-S4
618774 KRW 0...2 bar G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC -40...125 °C

BSP00Z5

BSP B005-IV009-P00S2B-S4
618774 KRW 0...5 bar G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC -40...125 °C

BSP00Z6

BSP B010-IV009-P00S2B-S4
618774 KRW 0...10 bar G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC -40...125 °C

BSP00Z7

BSP B020-IV009-P00S2B-S4
618774 KRW 0...20 bar G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC -40...125 °C

BSP00Z8

BSP B050-IV009-P00S2B-S4
618774 KRW 0...50 bar G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC -40...125 °C

BSP00Z9

BSP B100-IV009-P00S2B-S4
618774 KRW 0...100 bar G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC -40...125 °C

BSP00ZA

BSP B120-IV009-P00S2B-S4
618774 KRW 0...120 bar G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC -40...125 °C

BSP00ZC

BSP B250-IV009-P00S2B-S4
618774 KRW 0...250 bar G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC -40...125 °C