제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

폭발 위험 지역용 자기변형 센서

자기 변형 센서

가능:

33 버전

발루프는 폭발 위험 공간 0과 1에 사용할 수 있는 다양한 스틱 디자인과 성능 프로파일을 갖춘 BTL 압력 캡슐형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 제공합니다. 분야에 따라 가스나 먼지로 인해 간섭을 받는 영역에서 사용 가능한 버전도 함께 제공하고 있습니다. 또한 폭발 위험 공간 2에서 잠재적인 폭발에도 견딜 수 있는 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서도 있습니다.

BTL-J-DEXC-TA12 시리즈의 하우징은 내구성이 뛰어나고 압력 캡슐로 처리되어 있습니다. 일렉트로닉 모듈은 간단하고 신속하게 교체할 수 있습니다. 따라서 석유 가스 산업의 폭발 위험 공간에서 사용 시 요구조건인 높은 신뢰성과 간편한 서비스가 가능합니다.

주요 특성

  • 폭발 위험 공간 0, 1 및 2에 적합
  • 최대 측정 영역: 7620mm
  • 절대 출력신호 최대 해상도: 5µm
  • 최대 600bar까지 견딜 수 있는 고내압성
  • 다수의 인터페이스 사용 가능
  • 공간 절약형 하우징
  • 특성 곡선 설정을 통한 신속한 가동 착수
  • IECEx, ATEX, CSA 및 다양한 국제 인증 통과

33 버전

주문 코드
인터페이스 길이 측정 기계 사양 Ex 카테고리 주변 온도 비선형성 어플리케이션
확정
프로피버스 25...7620 mm 3/4인치 나사 고정 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 스테인리스 스틸 하우징
아날로그, 전압 25...7620 mm 3/4인치 나사 고정 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 스테인리스 스틸 하우징
아날로그, 전류 25...7620 mm 3/4인치 나사 고정 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 스테인리스 스틸 하우징
디지털 펄스 25...5500 mm 3/4인치 나사 고정 ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C ± 50 µm 유압 실린더
아날로그, 전압 25...5500 mm 3/4인치 나사 고정 ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS 유압 실린더
SSI 25...5500 mm 3/4인치 나사 고정 ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB 유압 실린더
아날로그, 전류 25...5500 mm 3/4인치 나사 고정 ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS 유압 실린더
아날로그, 전류 25...7620 mm 3/4인치 나사 고정 ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS 불필요한 구조
프로피버스 25...7620 mm M18 나사 고정 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 스테인리스 스틸 하우징
아날로그, 전압 25...7620 mm M18 나사 고정 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 스테인리스 스틸 하우징
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니