제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템

자기 변형 센서

가능:

19 버전

발루프 BTL 자기 변형 위치 측정 시스템은 하나 또는 여러 개의 위치를 정밀하게 감지하는 비접촉 방식의 절대 측정 시스템입니다. 밀폐된 IP67 알루미늄 하우징을 적용하여 프레스기, 사출 성형기 또는 갠트리 로봇 등과 같은 까다로운 작업조건에서도 최고의 성능을 보장합니다. 위치 엔코더의 자석이 알루미늄 프로파일 벽을 통해 측정 대상물과 접촉합니다.

유연한 설치가 가능합니다. 필요한 위치 엔코더는 내장형 또는 탈착형으로 제공됩니다. 탈착형 위치 엔코더는 측정할 이동 기계 부품에 부착되어 프로파일과의 일정 거리를 두고 움직입니다. 장점: 높은 가이드 정확성을 요구하지 않습니다. 측정 시스템에서 허용되는 수평 및 수직 오차 범위는 몇 밀리미터에 불과하기 때문입니다.

주요 특성

  • 최대 0.5 µm까지의 높은 해상도
  • 최대 측정 길이: 7620 mm
  • 동시에 여러 개의 위치 및 속도 측정
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음 - 다운 타임 없음, 긴 수명
  • 측정 범위 도치, 설정 및 기록을 위한 다양한 인터페이스를 이용한 간편한 설비 통합 - IO 링크, Profinet, EtherCAT, SSI 및 프로그래밍이 가능한 아날로그 출력 신호
  • 공간 및 사용 여부에 따라 유연하고 빠른 설치를 위한 세 가지 하우징 버전
  • 내장형 또는 탈착형 위치 엔코더



19 버전

주문 코드
인터페이스 길이 측정 기계 사양 주변 온도 비선형성 어플리케이션
확정
IO-Link 25...4000 mm 라운드 프로파일, 지름 30 mm -25...85 °C ± 50 µm 외부 장착용 프로파일 하우징
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm 라운드 프로파일, 지름 30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
외부 장착용 프로파일 하우징
IO-Link 25...4000 mm 플랫 프로파일 - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm 외부 장착용 프로파일 하우징
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm 플랫 프로파일 - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
외부 장착용 프로파일 하우징
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm 라운드 프로파일, 지름 30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
외부 장착용 프로파일 하우징
EtherCAT 25...4000 mm 라운드 프로파일, 지름 30 mm -25...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
외부 장착용 프로파일 하우징
EtherCAT 25...5000 mm 스퀘어 프로파일 - 37 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm 외부 장착용 프로파일 하우징
이더넷/IP 50...7620 mm 스퀘어 프로파일 - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
외부 장착용 프로파일 하우징
디지털 펄스 50...7620 mm 스퀘어 프로파일 - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
외부 장착용 프로파일 하우징
아날로그, 전압 50...7620 mm 스퀘어 프로파일 - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
외부 장착용 프로파일 하우징
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니