제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

효율적인 금속 가공을 위한 센서 및 자동화 기술

정밀한 가공 공정과 최적의 공작기계 제어를 위한 강력한 센서 기술, IO-Link, 상태 모니터링 및 디지털 트윈을 갖춘 솔루션

금속 가공

드라이브 기술, 공구 및 금형 제작, 모빌리티 또는 의료 기술 등 모든 분야에서 일관된 높은 제조 정밀도는 품질과 생산성을 위해 매우 중요합니다. 발루프는 이러한 요건을 충족하기 위해 작업장, 가공 작업 및 최신 공작 기계를 위해 특별히 개발된 견고한 센서, 식별 솔루션(RFID, Tool-ID) 및 네트워크 기술로 구성된 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 모든 제품은 열악한 제조 환경에서도 견고하게 작동하는 것이 특징이므로 제조 공장 운영자는 자신의 용도에 꼭 맞는 센서 기술을 선택할 수 있습니다.

상태 모니터링 솔루션을 사용하면 기계의 상태를 항상 주시하고 예방적 유지보수 조치를 취하여 전체 장비 효율성(OEE)을 높일 수 있습니다. IO-Link 기술 덕분에 센서 데이터는 간섭 없이 디지털 방식으로 전송됩니다. 따라서 IIoT 프로젝트의 유연성이 향상되고 설치 작업이 줄어듭니다. 또한 기계와 시스템을 가상으로 시뮬레이션할 수 있는 디지털 트윈을 제공합니다. 이를 통해 실제로 시운전하기 전에 생산 프로세스를 최적화 할 수 있습니다.

CNC 시스템 운영자, 제조 회사 또는 스핀들, 로터리 테이블, 공구 터렛 및 유압 시스템 제조업체 등 어떤 기업이든 상관없습니다: 발루프는 정밀하게 맞춤화된 센서와 자동화 기술을 제공하여 생산 경쟁력을 높이고 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다.

포커스 주제 공구 관리, 공정 모니터링 등: 생산 최적화를 위한 전략

RFID를 통한 자동화된 공구 관리로 투명성 극대화

효율적인 도구 관리는 생산의 수익성을 결정합니다. RFID 기술을 통해 공구의 기록 및 관리를 자동화하고, 공구의 사용을 최적화하며, 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 발루프의 툴 ID 솔루션은 모든 공구를 항상 식별하고 모니터링하며 정확하게 할당할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 잘못된 공구 선택으로 인한 생산 오류를 줄이고 불량품을 현저히 줄일 수 있습니다.

  • 조립 및 공작기계 간소화를 위해 센서가 통합된 모듈식 자동화 솔루션으로 복잡성과 조립 비용을 줄이세요. 더 적은 인터페이스와 표준화된 연결로 유지보수 및 운영이 간소화됩니다.

  • 사용 빈도와 환경에 관계없이 디지털 공구 관리? 주파수에 독립적인 RFID 시스템을 사용하면 모든 환경 조건에서 유연하고 안정적인 공구 관리가 가능하므로 공구 데이터가 항상 간섭 없이 기록됩니다.


공작 기계 산업은 산업 가치 창출의 중추입니다. 오랜 기간 공급업체로 활동해 온 발루프는 이를 잘 알고 있습니다: 차이를 만드는 솔루션은 파트너십에 기반한 협력을 통해서만 만들어질 수 있습니다. 이것이 우리의 원동력입니다.

Uwe Brandt, Head of Global Market Segment Sales Metalworking


공작 기계의 지능형 네트워킹인 IO-Link를 통한 효율성 향상

최신 공작 기계 및 가공 프로세스에는 센서, 액추에이터 및 제어 시스템 간의 정확하고 안정적인 통신이 필요합니다. IO-Link는 모든 생산 단계에서 엔드투엔드 디지털 네트워킹을 가능하게 합니다. 이를 통해 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이며 변화하는 생산 요구 사항에 유연하게 적응할 수 있습니다.

  • 실시간 투명성

    상세한 디지털 센서 데이터를 통해 공작 기계, 클램핑 시스템 및 취급 프로세스를 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다.

  • 빠른 조정

    중앙 매개변수화를 통해 간단한 포맷 변경이 가능하고 디지털 공구 관리가 최적화되며 센서와 케이블을 손쉽게 교체할 수 있습니다.

  • 간단한 통합

    모든 기계와 시스템에서 비용 효율적이고 확장 가능한 자동화를 위한 표준화된 인터페이스를 제공합니다.

  • 포괄적인 연결성

    발루프 IO-Link 마스터는 프로피넷, 이더넷/IP, 이더캣 등 모든 일반적인 산업용 프로토콜을 지원합니다. 멀티 프로토콜 기능을 통해 다양한 제어 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다.


주요 제품 금속 가공을 위한 혁신적인 기술

최고의 효율성, 정밀한 프로세스, 센서에서 제어 레벨까지 원활한 네트워킹. 이를 어떻게 달성할 수 있을까요? 발루프의 센서, 네트워크 및 식별 솔루션을 통해 선삭, 밀링 또는 전자동 공구 관리 등 제조 공정을 최적화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 발루프의 제품은 가장 까다로운 조건에서도 안정적인 성능을 제공합니다.

궁금한 점이 있으신가요?

그렇다면 발루프의 금속 가공 전문가에게 언제든지 문의주세요. 여러분의 의견을 기다리겠습니다.
문의하기

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니