제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

카메라 제어

카메라와 외부 장치를 제어하는 스마트 기능

카메라에서 외부 장치를 제어하거나 외부에서 카메라의 동작을 트리거할 수 있습니다: 발루의 포괄적인 카메라 제어용 스마트 기능을 사용하면 두 가지 모두 가능합니다. 예를 들어, 성능 잠재력을 최대한 활용하고 설정을 간소화할 수 있으며 하드웨어, 소프트웨어 또는 개발 비용뿐만 아니라 설치 노력도 크게 줄일 수 있습니다.

카메라 제어의 스마트 기능 한눈에 보기

카운터/타이머/로직 게이트
마이크로 PLC 또는 하드웨어 실시간 컨트롤러라고도 하는 이 게이트는 시간이 중요한 I/O 및 촬상 제어를 가능하게 하여 PLC 제어를 대체합니다.

예를 들어

  • 트리거 신호를 유연하게 생성

  • 여러 대의 카메라 동기화

  • 다양한 플래시 및 노출 설정으로 이미지 시퀀스를 빠르게 생성합니다.

  • 참조 이미지 감산을 위해 어둡고 밝은 이미지 촬영

  • 파장이 다른 이미지(R/G/IR)에 대한 노출 제어

  • 디지털 필터 회로(입력)를 통한 간섭 제거

따라서 카운터/타이머/로직 게이트는 플래시 컨트롤러 및 기타 제어 구성 요소를 대체하고 카메라 소프트웨어를 통해 이러한 컨트롤러/구성 요소를 편리하게 조작할 수 있으며 애플리케이션의 배선을 간소화합니다.

이벤트 제어
이 기능을 사용하면 내부 이벤트가 발생했을 때 호스트 애플리케이션에 알림을 받을 수 있습니다. 가능한 트리거는 센서 노출 종료(노출 종료), 디지털 입력의 상승 에지(상승 에지) 또는 프레임 종료(프레임 종료) 등이 될 수 있습니다. 이러한 방식으로 이벤트 제어는 프로세스를 최적화하고 속도를 높입니다.

렌즈 제어
마법사를 사용하여 초점, 줌, 조리개를 슬라이더로 설정할 수 있을 뿐만 아니라 변경 사항이 렌즈에 전달되는 속도도 설정할 수 있어 전동 렌즈를 매우 쉽게 제어할 수 있습니다.

온도 모니터링
카메라가 최고 온도와 최저 온도 모두에서 안전하게 시작하고 전체 온도 주기 동안 완벽한 이미지를 제공하기 위해 발루 카메라의 센서는 온도를 모니터링합니다. 프로그래밍 가능한 알람을 통해 최악의 상황이 발생할 경우 외부 냉각 조치를 위한 시작 신호를 생성할 수 있습니다.

카메라의 사용자 데이터
각 카메라에는 일련 번호와 같은 고객별 데이터를 저장하거나 구성 데이터를 저장할 수 있는 무료 비휘발성 RAM 메모리가 있습니다.


궁금한 점이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다!

관련 주제

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니