제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

멀티 카메라 설정

멀티 카메라 작동을 위한 스마트 기능

발루의 멀티 카메라 설정을 지원하는 스마트 기능은 멀티 카메라 작동을 촉진하고 개선합니다. 예를 들어, 성능 잠재력을 최대한 활용하고 설정을 간소화하며 설치 노력과 하드웨어, 소프트웨어 또는 개발 비용을 획기적으로 줄일 수 있습니다.

멀티 카메라 설정의 스마트 기능 한눈에 보기

액션 명령
이러한 명령은 유니캐스트를 통해 전송하거나 동일한 서브넷에 있는 장치로 브로드캐스트할 수 있습니다. 액션 커맨드를 사용하면 이더넷을 통해 하나 이상의 카메라를 트리거하여 카운터를 늘리거나 재설정하거나 타이머를 재설정하는 등 동기화할 수 있습니다. 이더넷 네트워크에서 지연이 발생할 수 있지만, 대부분의 애플리케이션에서 지연은 무시할 수 있는 수준입니다. 동작 명령은 애플리케이션의 배선을 간소화합니다.

대역폭 브레이크
이 기능을 사용하면 연결된 카메라에 사용 가능한 대역폭을 최적으로 분배할 수 있습니다. 개별 카메라에 사용할 수 있는 제한을 정의하는 것이 기본이며, 그 결과 멀티 카메라 애플리케이션을 안정적으로 실행할 수 있습니다. 이를 통해 무엇보다도 외부 컨트롤러가 필요하지 않으며 전체적으로 케이블 연결이 간소화됩니다.

PTP, 타임 스탬프 또는 PPS를 통한 카메라 동기화
발루 카메라는 멀티 카메라 애플리케이션을 안정적으로 실행할 수 있도록 여러 대의 카메라를 직접 동기화하고 제어할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 정밀 시간 프로토콜(PTP) IEEE1588 - 이더넷 네트워크에서 장치를 동기화하기 위한 표준으로, 마이크로초 단위의 정확도로 GigE Vision 2.0의 일부입니다.

  • 타임스탬프 - 카메라는 외부 신호에 의해 리셋과 동기화될 수도 있지만, GigE Vision 표준에는 이 기능이 제공되지 않기 때문에 발루는 자체 메커니즘을 개발했습니다.

  • 초당 펄스(PPS) 신호 - 여러 장치의 드리프트 현상을 없애기 위해 NTP를 통해 PC를 통해 네트워크에 공급할 수 있으며, 이 신호를 사용하여 장치가 1초의 길이를 결정하고 차이가 너무 큰 경우 내부 시계를 조정할 수 있습니다.

멀티 카메라 애플리케이션에 대한 편리한 지원으로 외부 컨트롤러가 필요하지 않으며 전체적으로 배선이 간소화됩니다.


궁금한 점이 있으신가요? 발루프가 기꺼이 도와드리겠습니다!

관련 주제

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니