제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

이미지 캡처

이미지 캡처를 최적화하는 스마트 기능

이미지 캡처와 관련된 발루의 다양한 스마트 기능으로 이미지 캡처를 결정적으로 개선하고 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 성능 잠재력을 최대한 활용하고 설정을 간소화하며 설치 작업과 하드웨어, 소프트웨어 및 개발 비용을 획기적으로 줄일 수 있습니다.

이미지 캡처의 스마트 기능 한눈에 보기

블록 스캔
이름에서 알 수 있듯이 블록스캔은 여러 줄로 구성된 관심 영역 블록을 캡처합니다. 그런 다음 사용자가 지정한 수의 개별 AOI 블록에서 전체 이미지가 생성되어 전송됩니다. 이 기능을 통해 이 기능은 발루의 Pregius 글로벌 셔터 영역 센서와 함께 표준 USB 3 및 GigE Vision 인터페이스를 사용하여 라인 스캔 애플리케이션을 실현할 수 있습니다.

블록스캔은 초점을 맞출 때와 같이 라인 스캔 애플리케이션의 처리를 간소화하고, 프레임 그래버가 필요하지 않으며, 동일한 라인 속도를 가진 라인 스캔 카메라에 비해 가격이 저렴하기 때문에 에어리어 스캔 카메라의 사용성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.

청크 데이터
청크 데이터는 이미지와 동일한 데이터 스트림으로 호스트 애플리케이션으로 전송되는 이미지의 카메라 매개변수, 타임스탬프 또는 프레임 카운터와 같은 메타 정보입니다. 예를 들어 카메라 설정을 재현하거나 이미지를 다른 소스에 할당하는 데 사용할 수 있습니다.

프레임 버퍼링
프레임 버퍼링은 카메라의 내부 이미지 메모리와 FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 간의 협력을 통해 가능합니다. 예를 들어 이 기능을 사용하면 교통 체증이나 신호등에서 시간을 되돌아보고(사전/사후 트리거 모드), 버스 병목 현상을 해소하고, 이미지 시퀀스를 녹화하고, 일시적으로 더 높은 주파수를 달성할 수 있습니다(버스트 모드). 따라서 프레임 버퍼링은 데이터 보안을 개선하고 버스 대역폭이 실제로 허용하는 것보다 더 높은 캡처 속도를 가능하게 합니다.

멀티 AOI
여러 이미지 영역이 똑같이 흥미로운 경우가 많으므로 멀티 AOI 기능으로 여러 영역을 선택하여 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 더 높은 프레임 속도를 달성하고 데이터 속도 또는 필요한 대역폭을 줄일 수 있습니다.

사전 트리거
이 옵션을 사용하면 이벤트 전에 캡처한 이미지를 출력할 수 있어 데이터 보안을 강화할 수 있습니다. 이는 카메라의 내부 이미지 메모리와 FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 간의 상호 작용을 통해 실현됩니다.

시퀀서
이 기능을 사용하면 트리거 입력 및 신호를 통해 제어할 수 있는 게인, 비닝, 노출 시간 등 특정 파라미터 세트가 포함된 캡처 시퀀스를 쉽게 정의할 수 있습니다. 이러한 방식으로 단일 설정으로는 얻을 수 없는 정보를 캡처할 수 있습니다.

스마트 프레임 리콜
SmartFrameRecall은 해상도를 낮춘 작은 미리보기 이미지(썸네일)를 생성하여 ID와 함께 호스트 PC로 전송합니다. 동시에 해당 전체 해상도 이미지가 카메라의 이미지 메모리에 저장됩니다. 필요한 경우 애플리케이션에서 전체 해상도 이미지가 썸네일과 동일한 데이터 스트림으로 전송되도록 요청을 보낼 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 기가비트 이더넷을 통해서도 프레임 속도가 높은 대형 센서를 최대한 활용하고 최대 속도로 사용할 수 있습니다. 스마트프레임리콜의 장점은 데이터 양이 줄어들고 전반적인 시스템 부하가 줄어든다는 점입니다.

직렬 레코딩
발루프 카메라의 이미지 메모리는 일련의 이미지를 레코딩하고 나중에 재생할 수 있습니다. 이를 위해 mvRecord 및 mvPlayback 모드를 사용할 수 있습니다. mvRecord는 설정된 프레임 속도와 트리거 설정을 고려하는 반면, mvPlayback을 사용하면 대역폭 설정을 통해 스로틀링이 가능한 최대 전송 속도로 이미지가 출력됩니다. 이러한 방식으로 이 기능은 무엇보다도 데이터 보안을 강화합니다.


궁금한 점이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다!

관련 주제

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니