Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Inteligentne czujniki z dodatkowymi funkcjami diagnostycznymi

Dostarczanie i łączenie dodatkowych informacji za pomocą uniwersalnych inteligentnych czujników

Dzięki systemowi Smart Automation and Monitoring System (SAMS) zapewniamy Państwu wartość dodaną, wzbogacając nasze produkty o dodatkowe funkcje i wartości pomiarowe, dzięki czemu otrzymują Państwo system, który nie tylko spełnia pierwotnie znane funkcje, ale wykracza daleko poza nie i umożliwia monitorowanie procesu, a nawet zakładu.

Aby ułatwić pracę z różnymi funkcjami i ujednolicić je we wszystkich produktach, w trakcie rozwoju systemu SAMS ujednoliciliśmy sposób programowania i dostępu do funkcji dodatkowych. Na przykład drgania w czujnikach indukcyjnych i w cyfrowym wskaźniku położenia dostępne są do odczytu zawsze na tych samych indeksach pamięci.

Inteligentne funkcje czujników to wiele nowych możliwości automatyzacji maszyn i zakładów.

Monitorowanie drgań w czujnika Smart Sensors

Monitorowanie drgań dostarcza istotnych informacji o zaburzeniach równowagi w samej maszynie, jak i w całej instalacji. Jeśli nie zostaną wykryte, nadmierne wibracje mogą prowadzić do awarii maszyn. Inteligentne czujniki inteligentnego systemu automatyzacji i monitoringu ostrzegają o tym, aby w odpowiednim czasie przeprowadzić bardziej precyzyjne analizy i konserwację.

Monitorowanie temperatury czujników

Jedną z dodatkowych funkcji naszych urządzeń jest monitoring temperatury wewnętrznej. Uwzględniając szereg czynników fizycznych, takich jak różne reakcje urządzeń zamkniętych na wahania temperatury otoczenia, pozwala to na wyciągnięcie cennych wniosków. Wzrost temperatury można wykryć na wczesnym etapie i przeciwdziałać mu.


Diagnostyka LED: Inteligentne sterowanie w przemyśle

Urządzenia SAMS są wyposażone w wielobarwne diody LED, które zapewniają wyraźne sygnały. Tutaj można dokonać swobodnego wyboru pomiędzy standardem Balluffa a standardem NAMUR dla ustawienia oświetlenia. Konfiguracja urządzenia i wybór obu ustawień może być w prosty sposób dokonany poprzez IO-Link. Różne stany inteligentnych czujników są przypisane do konkretnego koloru. Na przykład, gdy urządzenie wymaga konserwacji, wysyłany jest stały sygnał świetlny w kolorze niebieskim; gdy jakość sygnału jest słaba, czujnik świeci na pomarańczowo.

Wykrywanie urządzeń: Lokalizowanie zainstalowanych czujników i urządzeń

Inteligentne czujniki i urządzenia są wyposażone w funkcję wykrywania urządzeń. Na żądanie do czujnika wysyłane jest polecenie, które powoduje jego niebieskie miganie w celu lokalizacji. Czas trwania błysku można ustawić indywidualnie do 30 min.

Jakość sygnału z czujników Smart Sensors

Jakość sygnału jest podawana jako wartość procentowa w zakresie od 0 do 100 %.

Może być nie tylko użytecznym wskaźnikiem podczas ustawiania, ale także wspierać konserwację predykcyjną.


Pomoc w wykryciu zmiany mechanicznego ustawienia czujnika

Podczas wdrażania systemu należy na początku nauczyć się "pozycji odniesienia". Dzięki temu odchylenia od ustawionej pozycji mogą być później wykryte i zgłoszone. Dzięki temu można zawsze zagwarantować prawidłową pozycję czujnika. Jeśli czujnik zostanie następnie nieumyślnie przestawiony w życiu codziennym, funkcja ta może być wykorzystana jako pomoc w regulacji.
może być wykorzystany jako pomoc w dostosowaniu.


Wykrywanie wilgoci w przemyśle

Aby wiedzieć, że wilgoć nie jest dobra dla urządzeń elektrycznych, nie potrzeba osobnego systemu, jak nasz SAMS. Pomocne jest jednak powiadomienie, gdy tylko wilgoć zostanie wykryta w jakimś miejscu wewnątrz urządzenia. Jeśli do urządzenia dostanie się wilgoć, uruchomiony zostanie alarm. W ten sposób można wymienić urządzenie zanim maszyna się zepsuje, aby uniknąć wysokich kosztów naprawy i przestojów w produkcji.

Monitorowanie prądu i napięcia

Dzięki tej funkcji Smart Sensors umożliwiają wykrycie, gdy tylko zakres tolerancji napięcia nominalnego zostanie podcięty lub przekroczony, czyli wystąpi zaniżone lub zawyżone napięcie.

Wykrywane i zgłaszane są również zwarcia. Za pomocą tego komunikatu można szybko i sprawnie rozpocząć rozwiązywanie problemów z uszkodzoną maszyną lub systemem.


Status ekstremalnych warunków otoczenia

Pokazuje to, jak szybko produkt znajduje się w ekstremalnych sytuacjach środowiskowych i jak długo ten status jest już mierzony. Użytkownik może samodzielnie ustawić wartości graniczne i zdefiniować dla poszczególnych parametrów, kiedy te mierzone zmienne są uważane za warunki ekstremalne. W tym celu wykorzystywane są również wtórne źródła danych, takie jak wibracje, temperatura wewnętrzna i wilgotność.

Licznik przełączeń

Licznik przełączający może zliczać dowolne sygnały binarne występujące w urządzeniu. Zlicza do regulowanego limitu i może być resetowany automatycznie lub ręcznie w zależności od skonfigurowanego trybu.

Licznik cykli rozruchowych do monitorowania procesów rozruchowych

Licznik cyklu startowego, zwany również licznikiem cyklu startowego, monitoruje każdy start maszyny. Z każdym uruchomieniem maszyny liczba ta zwiększa się o jeden. W ten sposób można monitorować, jak często maszyna lub system są uruchamiane i ponownie wyłączane w określonym czasie.


Opóźnienie sygnału

W celu uniknięcia niepożądanych, przedwczesnych lub częstych zmian spowodowanych transmisją sygnału z czujników, za pomocą opóźnienia sygnału można zmienić sygnał binarny (opóźnienie załączenia/wyłączenia lub one-shot). Nie musi to być koniecznie sygnał przełączający czujnika. Funkcja ta umożliwia również np. zastosowanie alarmu wibracyjnego lub wyniku bloku logicznego tylko z opóźnieniem. Jedynym wymogiem jest to, że jest to sygnał binarny.

Monitorowanie prędkości sygnałów z czujników

W przypadku monitorowania prędkości sygnału czujników należy najpierw zdefiniować okno czasowe, które można ustalić indywidualnie w zależności od potrzeb. Pozwala to na uzyskanie informacji o tym, czy sygnały są rejestrowane i przetwarzane w tym oknie czasowym. W ten sposób można bezpośrednio wykrywać i usuwać niepożądane opóźnienia sygnału.



Logiczne powiązania poprzez bloki logiczne

Dostępne dane i sygnały mogą być logicznie powiązane w celu dostarczenia nowych informacji. W ocenie można wykorzystać i połączyć ze sobą maksymalnie cztery sygnały na blok i łącznie cztery bloki. Jeśli wejścia bloku nie są potrzebne, można je po prostu zostawić wolne. Wszystkie nieużywane wejścia są ignorowane, co oznacza, że np. można połączyć tylko dwie wartości. Do połączenia można użyć dowolnego sygnału wejściowego typu Boolean. Wynik działania bloku może być wykorzystany jako sygnał wejściowy dla innego bloku. Dostępne są łącza logiczne AND / OR / NOR / XOR.


Konfiguracja i ustawienie pinów

Ta funkcja Smart Sensors brzmi prosto, ale oferuje potencjał: pin 4 jest zawsze wyjściem cyfrowym, a pin 2 może być wybrany pomiędzy wyjściem cyfrowym, wejściem cyfrowym lub wyjściem analogowym. Na przykład możliwe jest zastosowanie tego komponentu bez IO-Link poprzez wyprowadzenie sygnałów przełączających i pomiarowych bezpośrednio na pin 2.


Liczenie godzin pracy maszyn i systemów przez inteligentne czujniki

Zliczanie godzin pracy naszych Smart Sensorów liczy w zasadzie co sekundę, ale zapisuje stan dynamicznie począwszy od każdej minuty (lub po 2, 4, 8 do 12 minutach). Alternatywnie możliwe jest przełączenie licznika w tryb statyczny. W tym przypadku stan jest zapisywany tylko co 12 minut, co pozwala zaoszczędzić pamięć. W trybie statycznym godziny pracy mogą być rejestrowane w ten sposób nawet przez 20 lat. W sumie dostępne są trzy różne liczniki: Czas od ostatniego uruchomienia, licznik całkowity i licznik resetowany ręcznie.

Podstawowe statystyki

Podstawowe funkcje statystyczne umożliwiają wykorzystanie dowolnych obiektów danych procesowych, z wyjątkiem wartości Boolean, jako wartości wejściowych do oceny statystycznej. Dzięki temu możliwe jest np. obliczenie minimum lub maksimum, średniej lub średniej ruchomej wybranej zmiennej wejściowej bezpośrednio w miejscu zastosowania czujnika.