Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Scenariusze zastosowania systemu SAMS w przemyśle

Smart Automation and Monitoring System SAMS może być stosowany na wiele sposobów.

Cyfrowy wskaźnik położenia przy zmianie formatu

Cyfrowy wskaźnik położenia (DPI) jest częścią inteligentnego systemu automatyki i monitoringu (SAMS), dlatego w produkcie znajduje się wiele zaawansowanych czujników.

Dzięki DPI firmy Balluff szybko i bezpiecznie poradzisz sobie z dużą różnorodnością produktów i coraz mniejszymi wielkościami partii. Dzieje się tak, ponieważ nasz wskaźnik położenia oferuje Państwu półautomatyczną regulację formatu z wyraźnym prowadzeniem operatora.

Czujnik optyczny w produkcji opon samochodowych

Produkcja opon samochodowych to stosunkowo brudne środowisko, w którym często wymagane jest czyszczenie. Podczas procesów czyszczenia istnieje ryzyko, że czujniki zostaną przypadkowo źle ustawione.
W przypadku SAMS czujnik informuje, że został źle ustawiony i nawet o ile stopni. Ułatwia to prawidłową zmianę położenia czujnika, a tym samym uniknięcie odrzutów produkcyjnych (wzrost OEE). Można również wykryć zanieczyszczenie samego czujnika. Informuje to, że czujnik traci jakość sygnału i wymaga czyszczenia.

BIC dla bezprzewodowej transmisji mocy

Sprzęgła indukcyjne stały się niezastąpione w wielu zastosowaniach.

Dzięki bezstykowej transmisji danych i energii już dawno wyprzedziły one mechaniczne styki wtykowe i pierścienie ślizgowe.

Dzięki inteligentnym funkcjom sprzęgieł SAMS można również monitorować np. temperaturę.

Czujnik indukcyjny na wrzecionach narzędziowych

W przypadku wrzecion w obrabiarkach, w większości przypadków nie ma lub jest niewiele informacji o aktualnym stanie i kluczowych danych liczbowych wrzeciona.

Dzięki czujnikom SAMS, które wykrywają stan zamocowania narzędzia obróbczego, można odczytać dodatkowe informacje do obrabiarki, takie jak liczba cykli zamocowania, temperatura we wrzecionie i wibracje.