Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Systemy Fieldbus w pigułce

Efektywna komunikacja za pośrednictwem modułów sieciowych fieldbus

Moduły sieciowe Fieldbus

Systemy fieldbus odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej automatyce przemysłowej. Umożliwiają komunikację pomiędzy sterownikami, czujnikami i elementami wykonawczymi. W czasach, gdy wymagania dotyczące szybkości, niezawodności i elastyczności stale rosną, systemy fieldbus zapewniają niezbędną infrastrukturę do sterowania i monitorowania złożonych procesów.

Systemy fieldbus oparte na technologii Ethernet wykorzystują przemysłowe protokoły Ethernet, które oferują wysoką przepustowość i bardzo szybki transfer danych. Doskonale sprawdzają się w aplikacjach czasu rzeczywistego, zapewniając elastyczne architektury i topologie sieci. Tradycyjne systemy fieldbus bazują na starszych standardach komunikacyjnych i oferują deterministyczną transmisję danych w stałych odstępach czasu, co w wielu przypadkach jest wystarczające dla zadań sterowania.

Poniżej przedstawiamy porównanie najczęściej stosowanych sieci przemysłowych: Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic oraz IO-Link Master z funkcją multiprotokołu. Dowiedz się, który system najlepiej spełnia Twoje wymagania.

Systemy fieldbus oparte na sieci Ethernet

Profinet to protokół komunikacyjny oparty na sieci Ethernet, który został opracowany specjalnie z myślą o technologii automatyzacji. Zapewnia wysokie prędkości transmisji i umożliwia deterministyczną komunikację, wymaganą w aplikacjach krytycznych czasowo. Obsługuje zarówno komunikację czasu rzeczywistego (RT), jak i izochroniczną (IRT), co czyni go idealnym rozwiązaniem w aplikacjach wymagających wysokiej synchronizacji, np. w robotyce. Profinet umożliwia integrację szerokiej gamy urządzeń od różnych producentów oraz współpracę z IO-Link, co skraca czas wdrożenia i obniża koszty.

Moduły sieciowe z Profinet: Dzięki naszym modułom sieciowym, Profinet może być zintegrowany kompleksowo – od poziomu sterowania aż po napęd. Nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Ethernet/IP (Ethernet Industrial Protocol) to kolejny protokół oparty na sieci Ethernet, bazujący na Common Industrial Protocol (CIP). Umożliwia integrację sterowników, czujników i siłowników w jednej sieci i oferuje wysoką przepustowość wymaganą do szybkiej transmisji danych. Dzięki wykorzystaniu standardowego sprzętu Ethernet jest rozwiązaniem ekonomicznym i łatwym do implementacji, co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla zastosowań w produkcji i automatyzacji procesów.

Moduły sieciowe z Ethernet/IP: Oferujemy kompleksowe rozwiązania Ethernet/IP dla Twojego wydajnego systemu. Nasze moduły Ethernet/IP są niezwykle przyjazne w obsłudze.

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) Ethernet'owy protokół czasu rzeczywistego, który charakteryzuje się niezwykle krótkim czasem cyklu i możliwością obsługi dużej liczby węzłów. EtherCAT wykorzystuje architekturę master-slave, w której master wysyła dane do wszystkich slave'ów w jednym cyklu, co umożliwia bardzo szybką i wydajną komunikację. EtherCAT jest idealny do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i synchronizacji, takich jak robotyka czy technologia CNC.

Moduły sieciowe z EtherCAT: Dzięki modułom sieciowym EtherCAT firmy Balluff również Ty możesz korzystać ze szczególnie szybkiej transmisji danych i elastycznej architektury.

Modbus TCP jest rozszerzeniem klasycznego protokołu Modbus, który komunikuje się przez TCP/IP. Łatwy w implementacji i szeroko stosowany w sterowaniu procesami. Modbus TCP umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Prostota i elastyczność sprawiają, że Modbus TCP jest popularnym wyborem dla wielu aplikacji, choć nie zapewnia pełnej funkcjonalności czasu rzeczywistego jak inne protokoły.

Moduły sieciowe z Modubus TCP: Nasze wieloprotokołowe Mastery IO-Link są wyposażone w Modbus TCP i umożliwiają sterowanie procesami za pomocą tego zaawansowanego protokołu.

CC-Link IE Field to szybki system fieldbus oparty na technologii Ethernet. Oferuje wysoką przepustowość i jest przeznaczony do integracji różnych urządzeń automatyki. CC-Link IE Field obsługuje komunikację czasu rzeczywistego i transmisję dużych ilości danych. Jest szczególnie popularny w azjatyckim sektorze automatyki przemysłowej, umożliwia wysoki poziom interoperacyjności między urządzeniami różnych producentów.

Moduły sieciowe dla CC-Link IE Field: Opracowaliśmy wysoce funkcjonalny i praktyczny moduł fieldbus do idealnego połączenia systemów I/O z otwartą, deterministyczną, szybką siecią CC-Link IE Field.

CC-Link IE Field Basic to otwarty system magistrali Fieldbus, który jest szeroko stosowany w technologii automatyzacji. Umożliwia komunikację między różnymi urządzeniami automatyki i oferuje wysoką prędkość transmisji. CC-Link IE Field Basic jest idealny do zastosowań wymagających prostej integracji i wysokiej niezawodności, często stosowany w automatyzacji produkcji.

Moduły sieciowe z CC-Link IE Field Basic: Jeśli chcesz polegać na tym systemie Fieldbus, tutaj również możemy zaoferować odpowiedni moduł do tego celu.

IO-Link master z obsługą wielu protokołów

Moduł IO-Link master z funkcjonalnością multiprotokołową to wyjątkowo elastyczne rozwiązanie dla automatyki przemysłowej. Dzięki niemu można stosować zunifikowaną topologię dla różnych koncepcji sterowania – niezależnie od tego, jaki sterownik wyższego poziomu jest używany. Struktura fizyczna i okablowanie pozostają takie same, co upraszcza planowanie, instalację oraz późniejszą rozbudowę systemów automatyzacji.

Zastosowanie mastera IO-Link multiprotokołowego przynosi również znaczne oszczędności w zakresie magazynowania i logistyki części zamiennych – jeden moduł obsługuje wiele protokołów, co ogranicza liczbę wymaganych wariantów urządzeń. Dodatkowe korzyści to: niższe koszty utrzymania, łatwiejsza parametryzacja, szybsza diagnostyka i serwis, a także krótszy całkowity czas przestojów.

Nasze moduły IO-Link z obsługą wielu protokołów wspierają najpopularniejsze protokoły przemysłowe Ethernet w jednym urządzeniu, takie jak Profinet, Ethernet/IP i EtherCAT. Dodatkowo przygotowane są do przyszłych zastosowań w zakresie IIoT, dzięki obsłudze interfejsów REST API i MQTT. Wbudowany interfejs WWW umożliwia intuicyjną konfigurację. Wszystkie nasze moduły multiprotokołowe są w pełni zgodne ze standardem komunikacyjnym IO-Link.

Efekty synergii w automatyce przemysłowej

Połączenie systemów fieldbus z nowoczesnymi protokołami komunikacyjnymi, takimi jak REST API, MQTT i OPC UA, tworzy efekt synergii, który znacznie zwiększa wydajność i elastyczność w automatyce przemysłowej. Podczas gdy systemy fieldbus umożliwiają komunikację między urządzeniami obiektowymi, wyżej wymienione protokoły zapewniają, że dane te mogą być płynnie zintegrowane z systemami wyższego poziomu. Umożliwia to scentralizowane monitorowanie, analizowanie i kontrolowanie procesów automatyzacji, co przekłada się na lepszą reaktywność i wyższą produktywność.