Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Niezawodna informacja o pozycji

Niezawodna informacja o pozycji

Wiele aplikacji w strefach zagrożonych wybuchem wymaga zastosowania systemów czujników położenia w celu wiarygodnego przekazywania informacji zwrotnej na temat pozycji. Na przykład armatura regulacyjna i odcinająca w wielu obszarach eksploatacji ropy naftowej i gazu, w rafineriach oraz w zakładach petrochemicznych.

Do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchowego 0 i 1 firma Balluff oferuje przetworniki położenia o różnych kształtach prętowych. Nasze hermetyczne wersje dysponują różnymi profilami wydajności, np. z przeznaczeniem do obszarów zagrożonych gazem lub pyłem. Dostępne są również warianty do zastosowań w strefie zagrożenia wybuchowego 2, które mogą sprostać możliwym w tym przypadku zagrożeniom wybuchowym.

Obudowa naszych przetworników położenia jest trwała i hermetyczna. Moduł elektroniczny w wersji BTL J-DEXC można łatwo i szybko wymienić. Dzięki temu wszystkie warianty spełniają wymogi dużej niezawodności przemysłu naftowego i gazowego oraz łatwości serwisowania.

  • IECEx, ATEX, NEC i wiele innych certyfikatów międzynarodowych
  • Dopuszczenia dla stref 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), oraz 20 (1D), 21 (2D) i 22 (3D)
  • zakresy pomiaru do 7620 mm
  • bezwzględny sygnał wyjściowy o rozdzielczości do 5 µm
  • odporne na ciśnienia do 600 bar
  • wiele dostępnych złączy
  • oszczędność miejsca dzięki krótkiej obudowie
  • szybkie uruchamianie za pomocą ustawienia charakterystyki

Powiązane tematy