Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Niezawodna rejestracja pozycji

Niezawodna rejestracja pozycji

W firmie Balluff znajdziesz szeroką ofertę czujników indukcyjnych do pozycjonowania i rozpoznawania obiektów w strefach zagrożonych wybuchem. Do kontroli pozycji krańcowych na siłownikach hydraulicznych oraz do nadzorowania pozycji zaworów możesz dodatkowo dokonać wyboru spośród szerokiej gamy czujników odpornych na wysokie ciśnienia. Różnorodne wielkości obudów i gwintów pozwalają na integrację w prawie każdych warunkach montażowych.

Niektóre z czujników nadają się do obszarów, w których atmosfera wybuchowa występuje ciągle lub bardzo często. Wymaga to czujników o specjalnych właściwościach pod względem bezpieczeństwa. Podczas gdy z reguły stosowane są tu czujniki samobezpieczne, które stanowią jedną jednostkę z odpowiednim wzmacniaczem separującym, w firmie Balluff dostępne są kompaktowe warianty, które nie wymagają dodatkowego wzmacniacza separującego, a mimo tego gwarantują wymagane bezpieczeństwo.

Do otoczenia, w którym niebezpieczeństwo wybuchu występuje od czasu do czasu lub bardzo rzadko, dostępne są wersje do różnych zakresów temperatur oraz warianty z pełnego metalu, aby optymalnie zrealizować Twoje wymagania.

  • Dopuszczenia dla stref 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), oraz 20 (1D), 21 (2D) i 22 (3D)
  • odporne na ciśnienia do 500 bar
  • odporność na wysokie temperatury do 140°C
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • niewrażliwe na zanieczyszczenia
  • odporne na zwarcia
  • szeroka oferta typowych obudów czujników
  • bezpieczna jednostka dzięki zastosowaniu dostępnych wzmacniaczy separujących i wariantów kabli
  • warianty do zastosowania w strefach 0 i 20 bez wzmacniacza separującego

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?