Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki pojemnościowe do pomiaru poziomu w zbiorniku z zewnątrz

Kapazitive Czujniki pojemnościowe mierzą poziom w zbiorniku z zewnątrzmessen Füllstände des Behälters von außen

Ustalanie poziomu w zbiornikach lub rurach przez niemetalowe ścianki to dla naszych pojemnościowych czujników poziomu żaden problem. Bezdotykowo i bez bezpośredniego kontaktu z medium wykrywają one poziom cieczy i materiałów sypkich, dostarczając przy tym dokładne rezultaty. Nadają się do różnych zastosowań, ponieważ dostępne są w wielu różnych wariantach: na przykład w bardzo zwartych i płaskich, cylindrycznych, prostopadłościennych lub tarczowych formach konstrukcyjnych oraz w wersjach odpornych na wysokie ciśnienia i z najróżniejszymi wariantami wtyczek i przewodów.

Dzięki technologii Smart Level, czujniki pojemnościowe zapewniają zawsze niezawodny pomiar również w przypadku obecności wilgoci, piany lub innych pozostałości wszelkiego typu - nawet przez ścianki szklane lub plastikowe o grubości do 10 milimetrów. Nasze czujniki są więc idealnym rozwiązaniem do pomiaru poziomu w mediach przewodzących prąd. Ponadto gwarantują wysokie bezpieczeństwo aplikacji.