Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Niezawodna kontrola poziomu przez przezroczyste ścianki zbiornika za pomocą optoelektronicznego czujnika widełkowego

Niezawodna kontrola poziomu przez przezroczyste ścianki zbiornika za pomocą optoelektronicznego czujnika widełkowego

Nasze czujniki optoelektroniczne widełkowe potrafią mierzyć poziom przezroczystych, kolorowych lub mętnych cieczy przez przezroczyste ścianki zbiorników. Zastosowana w nich podczerwień rozpoznaje wszystkie ciecze o zawartości wody powyżej 15 procent. Cienkie warstwy osadów są pomijane. Dzięki temu optoelektroniczne czujniki widełkowe mogą ustalać również stany graniczne w przezroczystych wężach o małej średnicy (≤ 6 mm).

Najważniejsze cechy

  • Rozpiętość widełek 30 i 80 mm
  • przyłącze za pomocą łącznika wtykowego M8, 3-stykowego
  • stopień ochrony IP67
  • wyjście przełączające NPN lub PNP (z możliwością ustawienia jako styk zwierny i rozwierny)