Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Edge vs Cloud w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Co powinni wiedzieć liderzy zakładów produkcyjnych

Adis Halimic
25 Luty 2026 | 16:16 Zegar

Czas czytania: minuty

Predykcyjne utrzymanie ruchu (PdM) przestało być tematem czysto technologicznym. To decyzja biznesowa, która bezpośrednio wpływa na dostępność parku maszynowego, koszty pracy oraz niezawodność produkcji. Jednym z najczęściej zadawanych i jednocześnie najbardziej mylących pytań jest to, czy dane predykcyjne powinny być przetwarzane lokalnie czy w chmurze.

W praktyce zakłady produkcyjne, które osiągają najlepsze wyniki, nie wybierają jednego rozwiązania. Wykorzystują oba – każde do jasno zdefiniowanych zadań.

Poniżej wyjaśniamy różnice i skupiamy się na tym, co najważniejsze dla liderów produkcji: czas reakcji, ryzyko i zwrot z inwestycji (ROI).

Dlaczego przetwarzanie brzegowe jest kluczowe na hali produkcyjnej

Przetwarzanie brzegowe odbywa się blisko maszyny na poziomie lokalnym, w czujnikach inteligentnych, masterach IO-Link, sterownikach PLC lub przemysłowych bramkach edge. Z punktu widzenia UR i produkcji systemy edge są niezbędne, ponieważ działają natychmiast.

Jeśli łożysko zaczyna się przegrzewać albo drgania przekraczają wartości dopuszczalne, nie ma czasu na oczekiwanie na analizę w chmurze. W takich przypadkach konieczna jest błyskawiczna reakcja, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu, incydentom związanym z bezpieczeństwem lub nieplanowanym przestojom.

Systemy Edge są odpowiedzialne za:

  • monitorowanie i alarmowanie w czasie rzeczywistym

  • natychmiastowe zabezpieczanie i blokady maszyn

  • filtrowanie surowych danych z czujników w celu uzyskania użytecznych wskaźników stanu

  • utrzymanie pracy zakładu nawet w przypadku utraty łączności z siecią.

Wniosek dla kierowników zakładów produkcyjnych: wszystko, co może zatrzymać produkcję lub uszkodzić sprzęt, musi być obsługiwane lokalnie.

Dlaczego wysyłanie wszystkiego do chmury jest kosztownym błędem?

Wiele wczesnych projektów PdM kończy się niepowodzeniem, bo do chmury wysyłane są gigabajty nieprzetworzonych danych. Szybkie próbkowanie drgań, temperatur czy innych sygnałów z czujników szybko zapycha pasmo, pamięć i zwiększa koszty IT nie dają proporcjonalnie większej wartości.

Urządzenia typu Edge ograniczają ten problem, przetwarzając dane lokalnie i wysyłając do systemów wyższego poziomu tylko istotne informacje, takie jak trendy, ostrzeżenia, statusy, wskaźniki kondycji.

Korzyści z takiego podejścia:

  • obniżenie kosztów sieciowych i IT

  • wyższa niezawodność systemu

  • mniej fałszywych alarmów

  • bardziej przejrzyste, praktyczne informacje dla działu UR

Gdzie rozwiązania chmurowe dostarczają realną wartości dla kadry zarządzającej

O ile Edge chroni pojedyncze maszyny, o tyle chmura umożliwia analizę danych w skali całej fabryki. To tutaj kierownictwo zakładu zyskuje strategiczny wgląd.

Platformy cloud są idealne do:

  • długoterminowego gromadzenia historii pracy urządzeń i analizy trendów

  • porównywania maszyn między liniami lub zakładami

  • identyfikacji powtarzających się awarii

  • planowania konserwacji opartej na danych

Dla kierowników zakładów nadzorujących wiele aktywów lub obiektów, chmura pomaga odpowiedzieć na takie pytania jak:
Które maszyny stanowią rosnące ryzyko przestoju?
Czy usuwamy przyczyny awarii, czy tylko ich skutki?
Jak optymalnie rozdysponować budżet UR w przyszłym roku?

Praktyczna i skuteczna architektura hybrydowa

Najbardziej niezawodne strategie konserwacji predykcyjnej wykorzystują architekturę hybrydową.

Na poziomie maszyny i linii systemy brzegowe obsługują monitorowanie i ochronę w czasie rzeczywistym. Na poziomie zakładu i przedsiębiorstwa systemy chmurowe obsługują analizę, raportowanie i optymalizację.

Czujniki z obsługą IO-Link odgrywają ważną rolę, zapewniając

  • ustandaryzowany dostęp do danych procesowych i diagnostycznych

  • Dodatkowe dane o stanie, nie tylko sygnały binarne

  • łatwą skalowalność bez przebudowy systemu sterowania

Dzięki temu zakłady mogą zaczynać od małych wdrożeń i rozwijać PdM bez znaczącej ingerencji w produkcję.

Kto powinien być zaangażowany w te decyzje?

Konserwacja predykcyjna odnosi sukces, gdy decyzje są podejmowane wspólnie.
Menedżerowie UR definiują tryby awarii i określają, co tak naprawdę oznacza "wczesne ostrzeganie".
Kierownictwo zakładu ocenia ryzyko, koszty i wpływ operacyjny.
Zespoły automatyków zapewniają niezawodność i prawidłową integrację systemów.
Zespoły IT wspierają bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury
Gdy decyzje podejmuje tylko jedna grupa, rozwiązania często stają się zbyt skomplikowane albo oderwane od rzeczywistych potrzeb.

Najczęstsze błędy, których należy unikać:

  • poleganie na systemach chmurowych przy zadaniach wymagających reakcji natychmiastowej

  • przeciążanie zespołów nadmiarem surowych danych

  • traktowanie konserwacji predykcyjnej jako projektu "IT"

  • ignorowanie zachowania systemów podczas przerw w działaniu sieci

Podsumowanie

Dla kierowników zakładów i liderów utrzymania ruchu dyskusja „edge vs cloud” to nie kwestia technologii – lecz odpowiedzialności.

Edge chroni maszyny, ludzi i produkcję w czasie rzeczywistym

Cloud zapewnia widoczność, analizę i długoterminową optymalizację

Gdy każdy z nich jest używany prawidłowo, konserwacja predykcyjna staje się praktycznym narzędziem, które ogranicza przestoje, poprawia planowanie i zapewnia wymierną wartość biznesową.

Słowa kluczowe

  • Przemysłowa technologia sieci
  • IO-Link
  • Efektywna produkcja
  • Industry 4.0
  • Technologia czujników
  • Robotyka
  • Podstawy automatyki przemysłowej
  • Automatyka Przemysłowa
  • Trendy w technologii
  • Inteligentne czujniki
  • Technologia połączeń
  • Message Queue Telemetry Transport (MQTT)
  • IoT
  • Condition Monitoring

Podobał Ci się ten post?

0

Udostępnij ten post

Autor

Adis Halimic

Adis Halimic

Starszy inżynier aplikacji z ponad 20-letnim doświadczeniem w automatyce przemysłowej i technologii napędów.


0 Wkład

Komentarz

Odkryj powiązane tematy