Nowe funkcje i ulepszenia w My Balluff i naszym sklepie internetowym
Sklep internetowy Balluff w ciągłej zmianie
Nasz sklep internetowy ulega ciągłym zmianom. Poprzez ciągły rozwój staramy się zaoferować naszym klientom maksymalny komfort i łatwość obsługi. Tutaj możesz zapoznać się z nowymi funkcjami i ulepszeniami.
Balluff AI Assistant
Dzięki nowemu rozwiązaniu Balluff AI Assistant otrzymują Państwo wsparcie oparte na sztucznej inteligencji podczas wyszukiwania produktów, dokumentów, rozwiązań i usług. Wystarczy opisać naturalnym językiem, czego Państwo szukają lub jaką aplikację chcą Państwo zrealizować. Asystent pomaga znaleźć odpowiednie produkty, porównać produkty i rozwiązania alternatywne na podstawie ich właściwości i danych technicznych, a także uzyskać dostęp do kart katalogowych, instrukcji obsługi, certyfikatów i innych dokumentów produktowych. Otrzymują Państwo również propozycje produktów do swojej aplikacji oraz bezpośrednie odnośniki do dodatkowych treści. Zakres funkcji jest stale rozszerzany.
Aktualizacja technologii
W ramach naszej strategii cyfryzacji modernizujemy środowisko systemowe wraz z interfejsami elektronicznymi, wdrażając nowoczesną technologię chmurową. W ten sposób tworzymy przyszłościową podstawę wymiany danych w sklepie internetowym i My Balluff – zapewniając większą stabilność, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz większą elastyczność w zakresie przyszłych wymagań. Dotychczasowe procesy pozostaną dla Państwa w dużej mierze niezmienione, podczas gdy my będziemy modernizować technologię stanowiącą ich podstawę.
Przegląd nowych produktów "Moje produkty"
W nowym obszarze możesz przeglądać i zarządzać swoim osobistym portfolio produktów Balluff. Wszystkie produkty zamówione w ciągu ostatnich trzech lat są tutaj wymienione - wszystkie wygodnie w jednej centralnej lokalizacji. Istnieje również możliwość ręcznego dodawania kolejnych pozycji. Wyświetlanie umów specjalnych i danych dotyczących cyklu życia zapewnia przejrzystość. Funkcje wyszukiwania, filtrowania i eksportu są dostępne dla wydajnej obsługi.
Funkcja autouzupełniania dla wpisów adresowych
Funkcja autouzupełniania umożliwia szybsze i wydajniejsze wprowadzanie danych adresowych. Autouzupełnianie sugeruje odpowiednie adresy w procesie rejestracji i w zarządzaniu adresami MyBalluff, gdy tylko zaczniesz wprowadzać dane. Zmniejsza to liczbę błędów i upraszcza cały proces. Oczywiście nadal możliwe jest ręczne wprowadzanie, dostosowywanie i poprawianie adresów.
Poszczególne ceny są teraz dostępne w ulubionych i na liście porównawczej
Oprócz ceny katalogowej, zarejestrowani klienci zobaczą teraz również indywidualną specjalną cenę netto - jeśli jest dostępna - w swoich ulubionych i na liście porównawczej, tak jak zwykle na stronach produktów i w koszyku.
Integracja usług i wsparcia w My Balluff
Po raz pierwszy uzyskaj przegląd swoich zgłoszeń serwisowych i wsparcia bezpośrednio w My Balluff. Oprócz numeru i statusu zgłoszenia można wyświetlić produkty i zamówienia wprowadzone do zgłoszenia, a także datę jego utworzenia.
Możesz także przeglądać powiązane zgłoszenia bezpośrednio w przeglądzie zamówień i tworzyć nowe zgłoszenia na podstawie zrealizowanego zamówienia.
Zmiana struktury menu My Balluff
Po ponad ośmiu latach struktura menu My Balluff została poddana liftingowi. Menu boczne, które rozrosło się z czasem, zostało zrestrukturyzowane i stało się bardziej przejrzyste. Pozycje menu są teraz pogrupowane w cztery obszary tematyczne.
Nowy nagłówek wyświetla informacje o koncie i umożliwia szybki dostęp do powiadomień o dostępności, list porównawczych i ulubionych.
Wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu
Cyfrowy Paszport Produktu (DPP) to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu zapewnienie klientom kompleksowego dostępu do informacji specyficznych dla produktu, takich jak pochodzenie, skład materiałowy, zrównoważony rozwój i konserwacja. Aby zapewnić jak najszybsze skorzystanie z jego zalet, rozpoczęliśmy jego wdrażanie na wczesnym etapie. Ponieważ wymogi prawne nie są jeszcze kompletne, DPP jest stale rozwijany i dostosowywany do przyszłych wymagań.
Dostęp do DPP można uzyskać na stronach szczegółowych poszczególnych produktów.
Utwórz własny, spersonalizowany token API
Bezproblemowo połącz swoje systemy ze sklepem internetowym Balluff za pośrednictwem interfejsu API. Za pomocą konta My Balluff możesz w dowolnym momencie samodzielnie wygenerować osobisty token dostępu wymagany do połączenia i zarządzać nim.
Oferujemy również następujące dodatkowe opcje digitalizacji zamówień:
EDI - elektroniczna wymiana danych
Rozwiązanie Punchout z OCI i cXML
BMEcat
Optymalizacja obszaru usług i wsparcia
Nowa pozycja menu "Serwis i wsparcie" działa jako centralny i wyraźnie umieszczony punkt kontaktowy dla wszystkich pytań i wątpliwości - otwarty dla Ciebie przez całą dobę.
W nowej bazie wiedzy można szybko i łatwo znaleźć właściwe odpowiedzi i informacje lub przesłać indywidualne zapytanie. Nowa struktura zapewnia większą przejrzystość i łatwiejszą obsługę.
Nowa stopka z ulepszoną strukturą
Oprócz zapewnienia przeglądu warunków i usług Balluff, struktura strony internetowej zapewnia dobrą pomoc w orientacji, a także liczne szybkie linki do naszych kanałów mediów społecznościowych i biuletynu. Oczywiście wszystkie istotne z prawnego punktu widzenia treści, takie jak nota prawna i regulamin, są nadal szybko dostępne. Nowoczesna kolorystyka dopełnia optymalizację.
Alternatywne produkty bezpośrednio na stronie szczegółów
Dzięki nowej funkcji na naszych stronach szczegółowych można szybko i łatwo znaleźć odpowiednie alternatywy produktów bezpośrednio na poziomie produktu.
Aby porównanie produktów było jak najbardziej przejrzyste, wszystkie różnice są wyróżnione kolorem w tabeli. Jeśli jesteś zainteresowany, przejdź bezpośrednio z tabeli do strony szczegółów alternatywy.
Specjalne umowy są teraz dostępne w My Balluff
Możesz teraz wygodnie przeglądać istniejące umowy specjalne w dowolnym momencie za pośrednictwem My Balluff.
W My Balluff dostępne są następujące dane:
Nazwa konta
Kod zamówienia lub hierarchia produktów
Oznaczenie typu
Rabat lub stała cena (minimalna ilość, jeśli dotyczy)
Okres ważności
Łatwo zarządzaj prawami dostępu do tego obszaru jako administrator My Balluff.
Multi-download: Łatwe pobieranie plików produktów w pakiecie
Dzięki My Balluff masz możliwość pobrania wszystkich produktów do pobrania, takich jak instrukcje obsługi, widoki produktów i arkusze danych dla produktów Balluff indywidualnie i łatwo. Aby ułatwić wyszukiwanie i zaoszczędzić czas, możesz również wprowadzić jeden lub więcej kodów zamówień jednocześnie.
Ta wyjątkowa funkcja jest dostępna tylko z loginem My Balluff i zapewnia szybki i skuteczny dostęp do wszystkich istotnych informacji o produkcie.
Przegląd strony szczegółów produktu
Nowe funkcje i ulepszenia:
Zoptymalizowane rozmieszczenie kluczowych cech:Najważniejsze cechy produktu są teraz widoczne bezpośrednio pod kodem zamówienia.
Przyklejona stopka:Nasza nowa samoprzylepna stopka pozwala na wygodne przewijanie strony przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich kluczowych funkcji sklepu internetowego w widoku przez cały czas.
Rozszerzona galeria zdjęć:Rysunki techniczne i dane 3D są teraz wyraźnie zintegrowane z galerią obrazów, co ułatwia dostęp do ważnych informacji.
Ulepszone komunikaty o stanie:Komunikaty o stanie zostały zoptymalizowane, aby zapewnić intuicyjną i przyjazną dla użytkownika obsługę.
Proaktywne odniesienie do istniejących ofert
Aby zapewnić najlepsze możliwe wsparcie i informacje, aktywowaliśmy nową funkcję powiadamiania o istniejących ofertach. Po wprowadzeniu kodu zamówienia w koszyku, odpowiednie oferty zostaną Ci zasugerowane i będziesz mógł bezpośrednio złożyć zamówienie.
Powiadomienie zostanie wyświetlone, gdy
wprowadzisz kod zamówienia w wyszukiwaniu i klikniesz symbol koszyka.
kliknięciu symbolu koszyka w wyszukiwarce produktów
kliknięciu symbolu koszyka na stronie szczegółów produktu
wprowadzić produkt poprzez wyszukiwanie w koszyku
kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka" na liście ulubionych lub na liście porównawczej
Powiadomienie o zaległych płatnościach
Odkryj teraz nowe centrum powiadomień o zaległych płatnościach w My Balluff. Oznacza to, że zawsze będziesz informowany o niekompletnych/nieukończonych zamówieniach.
Ponadto w przypadku niekompletnych zamówień otrzymasz wiadomość e-mail, w której w razie potrzeby zaoferujemy Ci wsparcie. Jako klient masz kontrolę przez cały czas:
Jeśli potrzebujesz wsparcia, po prostu skontaktuj się z nami w najlepszy dla siebie sposób.
Jeśli nie potrzebujesz wsparcia, możesz wyłączyć powiadomienia e-mail w dowolnym momencie.
Przetwarzanie zamówienia za pośrednictwem My Balluff
Wysłałeś już zamówienie, a teraz chcesz coś w nim zmienić? Z My Balluff to żaden problem! Po prostu kliknij przycisk edycji w przeglądzie zamówienia i edytuj ilości, dodaj kolejne produkty lub zmień / dodaj numer materiału klienta.
Nasze portfolio produktów: Teraz jeszcze bardziej przejrzyste
Dzięki nowej, ulepszonej strukturze produktów możesz teraz szybko i sprawnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie Balluff za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Potrzebujesz na przykład innej długości lub średnicy wybranego produktu? Żaden problem, możesz po prostu zmienić ten parametr w konfiguracji.
Produkcja BTL KMAT Express
Czy pilnie potrzebujesz zamiennego przetwornika przemieszczenia, który jest dostosowany do Twoich potrzeb? Nie ma problemu, skorzystaj z naszej oferty ekspresowej produkcji w ciągu 24-48 godzin!
Wszystkie przetworniki przemieszczenia, dla których możemy zaoferować ekspresową produkcję, są specjalnie oznakowane.
Dzięki nowemu przewodnikowi po produktach możesz teraz jeszcze szybciej znaleźć odpowiedni czujnik do swojej aplikacji!
Szukasz odpowiedniego czujnika do swojej aplikacji, ale nie masz pewności co do najlepszego wyboru? Nasz przewodnik po produktach chętnie Ci pomoże. W zaledwie kilku krokach przeprowadzimy Cię przez naszą wszechstronną gamę produktów i określimy idealny wybór produktu dla Twoich wymagań.
Balluff Engineering Tool jest teraz dostępny bezpłatnie! Uzyskaj do niego dostęp już teraz i konfiguruj urządzenia IO-Link szybko i łatwo.
Balluff Engineering Tool umożliwia niezależne od producenta i centralne uruchomienie, konfigurację i parametryzację urządzeń IO-Link zgodnie ze standardem IO-Link dla czujników i elementów wykonawczych.
Zalety w skrócie:
Prosta obsługa
Szybsze uruchomienie
Krótsze czasy konserwacji
A co najlepsze - od teraz otrzymasz Balluff Engineering Tool całkowicie za darmo, skorzystaj z korzyści już dziś i pobierz darmowe oprogramowanie.
Czy korzystasz już z zalet opakowań zbiorczych?
Szukasz niezawodnego, wytrzymałego i niedrogiego czujnika indukcyjnego? Dzięki naszej nowej serii czujników indukcyjnych znajdziesz to, czego szukasz.
Zalety w skrócie:
Dostępne w najpopularniejszych wersjach M8x1; M12x1 i M18x1, każdy w długiej i krótkiej długości.
Kompaktowa i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
Oszczędność cennego czasu podczas rozpakowywania i montażu
Zmniejsz ilość plastikowych materiałów opakowaniowych, po prostu usuwając je z naszych opakowań zbiorczych (25 sztuk w pudełku).
Jeśli potrzebujesz ilości, której nie można podzielić przez 25, zachowaj elastyczność i otrzymaj resztę jako indywidualnie zapakowane czujniki.
Skorzystaj z opakowań zbiorczych już teraz:
Szybkie znalezienie odpowiedniego rozwiązania dzięki selektorowi kamer i kalkulatorowi obiektywów
Z naszym nowym selektor kamer i kalkulator obiektywów można łatwo znaleźć idealne komponenty do swojego systemu wizyjnego. Narzędzia te są teraz zintegrowane na naszej stronie internetowej i pomagają z łatwością wybrać odpowiednie komponenty i akcesoria do kamer. Odkryj świat wizji maszynowej - teraz na naszej stronie internetowej!
Ulepszenie potwierdzenia odbioru
Jeśli zrobisz wystarczająco dużo małych rzeczy dobrze, wielkie rzeczy mogą się wydarzyć - właśnie dlatego stworzyliśmy następujące "małe" ulepszenie:
Od teraz zawsze otrzymasz potwierdzenie otrzymania zamówienia natychmiast po jego otrzymaniu. W przypadku przedmiotów, których nie można potwierdzić natychmiast, informacje o dacie dostawy zostaną przesłane tak szybko, jak to możliwe.
Dla użytkowników sklepu internetowego i My Balluff potwierdzenie odbioru jest natychmiast dostępne do wyświetlenia i pobrania w historii zamówień w My Balluff.
Już dostępne - nasze nowe konfiguratory RFID!
Dzięki naszemu nowemu konfiguratorowi dla początkujących, chcielibyśmy zaoferować nawet niedoświadczonym użytkownikom w dziedzinie technologii RFID możliwość złożenia indywidualnego systemu.
W przypadku każdego pytania, użytkownik otrzymuje niezbędne informacje, aby móc odpowiedzieć na nie z największą pewnością, a także w celu poprawy własnego know-how. Ale także nasz profesjonalny konfigurator otrzymał pewne ulepszenia i lifting.
Odkryj nasze ulepszone wyszukiwanie w witrynie
Nowe wyszukiwanie w witrynie zapewnia teraz wyniki dostosowane do kontekstu!
Szukasz kodu zamówienia lub kodu typu? Zapewniamy bezpośrednie porównanie produktów, szybkie pobieranie, informacje o cenie i dostępności, a wszystko to bez opuszczania strony wyników.
A może szukasz technologii takich jak RFID, IO-Link, bezprzewodowych lub indukcyjnych? Dostosowane strony wyników poprowadzą Cię do celu.
My Balluff: Nowa funkcja - Samoobsługa jest jeszcze bardziej rozbudowana
Dzięki tej nowej zakładce w My Balluff jesteś zawsze informowany o bieżących otwartych fakturach/rachunkach.
Szybciej, łatwiej, wydajniej - Balluff zawsze ma na uwadze Twoje oczekiwania - odkryj nasz nowy proces płatności.
Proces zamawiania produktów Balluff był dla Ciebie zbyt długi? Nie ma problemu, nasz nowy proces składania zamówienia oszczędza cenny czas i jest jeszcze bardziej przejrzysty.
Jeszcze szybsze dotarcie do celu: łatwe wyszukiwanie i zamawianie za pomocą wewnętrznego numeru materiału klienta
Chcesz łatwo i szybko wyszukać i znaleźć potrzebne komponenty Balluff za pomocą swojego wewnętrznego numeru materiałowego? Nie ma problemu, niezależnie od tego, czy szukasz na naszej stronie internetowej, czy bezpośrednio w sklepie internetowym, o ile Twój numer materiałowy klienta jest u nas przechowywany, możesz łatwo znaleźć odpowiedni produkt Balluff, wprowadzając swój wewnętrzny numer zamówienia.
Posiadasz wewnętrzny numer zamówienia, ale nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu?
Prześlij nam swoją listę z wewnętrznym numerem zamówienia i naszym kodem zamówienia Balluff lub długim opisem na adres [email protected] Natychmiast zajmiemy się integracją.
Sklep internetowy: redukcja ryzyka poprzez sklep internetowy w trybie offline
Bezpieczeństwo IT to podróż - ciągłe dostosowywanie się do ewolucji wektorów ataku.
Jesteśmy dumni z naszych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i czujemy się bezpiecznie. Ale zgodnie z mottem: "Bezpieczeństwo IT nie jest wyłączną odpowiedzialnością zespołów ds. bezpieczeństwa - jest to wspólny produkt", my w dziale e-commerce również chcieliśmy odegrać swoją rolę w sytuacji awaryjnej.
W mało prawdopodobnym przypadku awarii spowodowanej cyberatakiem lub innymi nieprzewidywalnymi awariami, opracowaliśmy tryb offline dla sklepu internetowego, który umożliwia kontynuowanie składania zamówień nawet w takich sytuacjach.
Będziemy Cię informować, jeśli będziemy w trybie offline.
W ten sposób sklep internetowy jest zawsze dostępny bezpiecznie i przez cały czas jako kanał wprowadzania zamówień.
Ulepszone wyszukiwanie ofert pracy w My Balluff
Od teraz można również znaleźć wszystkie zamówienia, wyszukując numer zamówienia klienta, numer zamówienia, numer materiału klienta lub kod zamówienia produktu.
Skorzystaj z naszej funkcji powiadomień o dostępności bezpośrednio na stronach danego produktu
Znalazłeś odpowiedni produkt, ale zdajesz sobie sprawę, że jest on obecnie niedostępny w magazynie?
Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie My Balluff, możesz jednym kliknięciem aktywować powiadomienie o dostępności. Jeśli nie posiadasz konta My Balluff, kliknij przycisk i wpisz swój adres e-mail. Gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny, automatycznie otrzymasz wiadomość e-mail. Dzięki temu nie musisz ciągle sprawdzać, czy wybrany produkt znajduje się w magazynie.
Szybki dostęp do odpowiednich akcesoriów
Oszczędzaj cenny czas! Dzięki naszej nowej funkcji, która otwiera się automatycznie po umieszczeniu produktu w koszyku lub kliknięciu "Dodaj do koszyka", możesz błyskawicznie znaleźć dostępne akcesoria do wybranego produktu. Od prostego kabla przyłączeniowego po specyficzny dla danego produktu system montażowy - tutaj szybko znajdziesz to, czego szukasz.
Odkryj funkcję "Kup teraz" - szybciej, łatwiej i skuteczniej
Wiesz, czego dokładnie potrzebujesz? Od teraz nie musisz już przechodzić przez cały proces zamawiania, bo dzięki funkcji "Kup teraz" możesz zamówić jeszcze szybciej i wygodniej.
Uruchomiliśmy sklep internetowy Balluff w Chinach
Jako globalny gracz, naszym celem jest szybkie i łatwe zaopatrywanie klientów na całym świecie w nasze rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej. Dlatego nasz sklep internetowy jest teraz dostępny również dla naszych chińskich klientów.
Logowanie do wielu kont za pomocą tylko jednego profilu użytkownika
Jeśli masz lub zarządzasz kilkoma kontami klientów, możesz teraz łatwo przełączać się między nimi bez zarządzania wieloma danymi dostępowymi i konieczności wcześniejszego wylogowywania się.
Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji, użyj formularz kontaktowy i wybierz temat My Balluff/Webshop. Podaj nam kilka krótkich informacji o swoim koncie firmowym, którym chciałbyś dodatkowo zarządzać, a my się tym zajmiemy.
GOOD NEWS - Użyj naszego przycisku "Natychmiastowa dostępność", aby szybko znaleźć dostępne produkty.
Obecny niedobór komponentów ma nas wszystkich w garści! Balluff chce Ci pomóc szybko i przejrzyście pokazać, które produkty są aktualnie w magazynie i natychmiast dostępne - zielony haczyk przy produktach sygnalizuje natychmiastową dostępność.
Jeszcze szybsze znajdowanie odpowiednich wariantów produktów
Znalazłeś odpowiedni kabel, ale zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz 5 m zamiast 2 m?
Użyj menu rozwijanego na stronie szczegółów produktu, aby wybrać jedną z dostępnych długości kabla. Dzięki temu nie musisz przeszukiwać całego wyboru, aby znaleźć odpowiedni kabel w innej długości.
My Balluff: Zarządzanie i autoryzacja użytkowników według własnych potrzeb
Jako administrator masz możliwość zarządzania pracownikami i przypisywania im różnych uprawnień. Od wyboru metody płatności, przez ustawienie maksymalnej miesięcznej wielkości zamówienia, po przypisanie wielu innych funkcji My Balluff.
Czy to jest dokładnie to, czego potrzebujesz?
Szybkie i łatwe udostępnianie zawartości koszyka, listy porównawczej oraz listy ulubionych produktów
Dzięki funkcji Balluff Share możesz łatwo udostępnić współpracownikom zawartość swojego koszyka, listy porównawczej lub listy ulubionych produktów. Na przykład możesz wysłać zawartość koszyka do osoby dokonującej zakupu, która następnie może natychmiast przejąć produkty i kontynuować proces zamawiania.