Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Automatyzacja intralogistyki

Zwiększona wydajność i przepustowość dzięki rozwiązaniom automatyzacji firmy Balluff

Intralogistyka

Wydajne i bezbłędne procesy dzięki rozwiązaniom intralogistycznym Balluff

Komponenty i rozwiązania do automatyzacji procesów intralogistycznych

Zoptymalizuj zautomatyzowane zarządzanie magazynem i obsługę materiałów dzięki sprawdzonym komponentom i rozwiązaniom do automatyzacji intralogistyki firmy Balluff.

Obejmują one rozwiązania sieciowe z wykorzystaniem interfejsu IO-Link, czujniki optoelektroniczne i indukcyjne, rozwiazania do monitorowania stanu z czujnikami wibracji, a także systemy RFID oraz rozwiązania wizyjne. Gama produktów obejmuje szerokie spektrum rozwiązań, od zoptymalizowanych kosztowo czujników aż do inteligentnych systemów monitorowania stanu urządzeń oraz kamer zarówno 2D jak i 3D.

Komponenty automatyki i najwyższej klasy wiedza doradcza

Integrując technologie Balluff z procesami intralogistycznymi, możesz osiągnąć większą wydajność, niższe koszty oraz lepszą efektywność i przepustowość.

Balluff ułatwia wdrażanie zaawansowanych technologii dzięki prostej integracji w nowych systemach a także w przyapdku aktualizaji i rozbudowy już istniejacych systemów. Wspieramy naszych klientów kompleksowo, aby mogli płynnie integrować nowe technologie z ich maszynami i procesami.


Dlaczego Balluff w intralogistyce?


Zwiększ wydajność, usprawnij procesy i zredukuj opóźnienia


Obniż koszty dzięki inteligentnym i efektywnym rozwiązaniom


Zapewnienie jakości, utrzymanie wysokich standardów i spełnienie oczekiwań klientów


Zachowaj elastyczność i gotowość na przyszły rozwój dzięki skalowalnym technologiom.


Najważniejsze zastosowania w automatyzacji intralogistyki

Dowiedz się, jak możemy ulepszyć Twoje systemy i procesy intralogistyczne, aby skutecznie sprostać wyzwaniom logistycznym.

Fachowa wiedza i doradztwo

Potrzebujesz wsparcia lub dodatkowych informacji? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami i uzyskaj profesjonalne wsparcie.
Skontaktuj się z nami!

Szybkość, identyfikowalność i jakość we wszystkich obszarach automatyzacji intralogistyki

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania: poprawa wydajności i dokładności

Dzięki technologii Balluff, w tym zaawansowanym technologiom czujników, sieci i identyfikacji, systemy magazynowania i pobierania mogą zostać znacznie ulepszone. IO-Link upraszcza komunikację między czujnikami, elementami wykonawczymi i sterownikami, co poprawia zarządzanie zapasami i wydajność operacyjną oraz pozytywnie wpływa na wyniki finansowe.

Systemy transportu i przenośniki: Optymalizacja przepływu materiałów

Balluff oferuje szeroką gamę czujników, przewody i technologie sieciowe do optymalnego monitorowania przepływu materiałów i efektywnej integracji sygnałów z systemami sterowania aby zapewnić wysoką dostępność i przepustowość. Systemy identyfikacji i oprogramowanie firmy Balluff usprawniają zautomatyzowany system transportu i logistyki oraz zapewniają dokładne śledzenie towarów. Kolumny sygnalizcyjne z IO-Link zapewniają niezawodną i zaawasnowaną sygnalizację stanu pracy przenośników.

Zautomatyzowane systemy sortowania: częściowo lub w pełni zautomatyzowane

Rozwiązania firmy Balluff pomagają w efektywnej automatyzacji takich projektów. Rozwiązania wizyjne 3D pozwalają w pełni automatyzować procesy paletyzacji i depaletyzacji a także kompletacji dostaw. W przypadku systemów półautomatycznych systemy pick to light wspierają pracowników w efektycznej i bezbłędnej kompletacji. Rozwiązania sieciowe z IO-Link pozwalaja na zwiększenie elastyczności i niezawodności systemów sterowania zautomatyzowanymi sorterami.

Komponenty i systemy, które upraszczają automatyzację procesów w intralogistyce

  • Trwałe i ekonomiczne rozwiązania zapewniające zoptymalizowaną funkcjonalność systemów i maszyn, które przyczyniają się do poprawy jakości i wydajności produktów.
  • Płynna integracja z istniejącymi systemami w celu poprawy kontroli i wydajności systemu
  • Monitorowanie stanu i konserwacja zapobiegawcza w celu zminimalizowania przestojów i zapewnienia dostępności systemu
  • Technologia RFID i czujniki do precyzyjnego śledzenia towarów i zasobów
  • Technologia IO-Link dla efektywnej architektury systemów sterowania.


Kluczowe produkty do automatyzacji intralogistyki

Odkryj szeroką gamę produktów, które są specjalnie dostosowane do wyzwań intralogistyki. Od monitorowania stanu po rozszerzoną identyfikowalność - nasze produkty pomagają zwiększyć wydajność i zapewnić jakość produkcji.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. intralogistyki!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics