Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Technologia Fieldbus: Połączenie za pomocą modułów Fieldbus

Jak działa przesyłanie danych przez moduły fieldbus

Transmisja danych poprzez moduły sieciowe stanowi centralny element nowoczesnej automatyki przemysłowej i komunikacji przemysłowej. Magistrale Fieldbus umożliwia sieciowe połączenie sterowników, czujników i elementów wykonawczych w środowisku przemysłowym, zapewniając efektywną i niezawodną wymianę danych pomiędzy różnymi komponentami systemu.

Co to jest magistrala fieldbus?

Fieldbus to cyfrowa sieć komunikacyjna wykorzystywana w technologii automatyzacji do łączenia w sieć różnych urządzeń, takich jak czujniki, urządzenia wykonawcze i sterowniki. W przeciwieństwie do konwencjonalnego okablowania, które często opiera się na połączeniach punkt-punkt, magistrala Fieldbus umożliwia komunikację za pośrednictwem współdzielonej sieci. Osiąga się to za pomocą standardowych protokołów, które regulują wymianę danych między urządzeniami. Magistrale polowe są w stanie przesyłać dane w czasie rzeczywistym i obsługują różne topologie, takie jak struktura liniowa, drzewa lub pierścieniowa.

Jakie są zalety magistrali Fieldbus?

Zastosowanie magistrali Fieldbus w technologii automatyzacji oferuje liczne korzyści, które znacznie zwiększają wydajność i elastyczność systemów produkcyjnych. Zaletą tych magistrali jest nie tylko komunikacja na duże odległości, ale także rozbudowane funkcje diagnostyczne. Redukcja kosztów okablowania i możliwość połączenia w sieć kilku urządzeń za pośrednictwem wspólnego protokołu komunikacyjnego sprawiają, że instalacja jest prostsza i bardziej opłacalna. Magistrale polowe umożliwiają również komunikację w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne w aplikacjach krytycznych czasowo

Czym różnią się poszczególne systemy fieldbus?

Magistrale Fieldbus różnią się pod kilkoma względami. Różnice te wpływają na wybór odpowiedniej magistrali fieldbus dla konkretnego zastosowania, w oparciu o specyficzne wymagania środowiska przemysłowego. Oto niektóre z nich:

  • Topologia: Magistrale polowe mogą obsługiwać różne topologie sieci np. linia, gwiazda, pierścień, drzewo. Wybór topologii wpływa na elastyczność i skalowalność systemu.

  • Przepustowości transmisji danych: Różne systemy fieldbus oferują różne szybkości transmisji danych. Wymagana szybkość transmisji danych zależy od zastosowania i wymaganego czasu reakcji.

  • Obszaru zastosowania: Niektóre magistrale Fieldbus zostały opracowane specjalnie dla określonych branż lub zastosowań. Moduły Fieldbus różnią się zatem materiałem obudowy, który jest dobierany w zależności od środowiska pracy. Przykładowo: moduły w obudowach z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym sprawdzają się w systemach spawalniczych, a wersje ze stali nierdzewnej – w środowiskach higienicznych (np. przemysł spożywczy).

  • Funkcje bezpieczeństwa:Niektóre magistrale polowe oferują zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, które są wymagane do zastosowań w obszarach automatyki zabezpieczeniowej

  • Standardy protokołów:Każda magistrala Fieldbus ma własny protokół komunikacyjny, który określa sposób przesyłania danych. Niektóre są zastrzeżone, podczas gdy inne są znormalizowane na poziomie międzynarodowym, co ułatwia interoperacyjność między urządzeniami różnych producentów. Przykładowe sieci przemysłowe to Profibus, Profinet, CAN, Modbus i Ethernet/IP, EtherCat.

Czym jest moduł magistrali Fieldbus?

Moduły fieldbus odgrywają kluczową rolę w integracji i funkcjonalności systemów fieldbus w automatyce przemysłowej. Moduł fieldbus działa jako interfejs między urządzeniami obiektowymi (takimi jak czujniki i siłowniki) a siecią fieldbus. Umożliwia on transmisję danych i poleceń oraz zapewnia, że różne komponenty mogą skutecznie komunikować się ze sobą. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem określonego protokołu, który umożliwia wymianę danych i poleceń sterujących między urządzeniami a sterownikiem. Moduł tłumaczy sygnały między siecią a podłączonymi urządzeniami.

Poniżej znajduje się przegląd popularnych systemów Fieldbus

Technologie fieldbus – dla maksymalnej wydajności
Dowiedz się więcej

Fieldbus i IO-Link

Połączenie systemów fieldbus z IO-Link umożliwia bezproblemową integrację czujników i urządzeń wykonawczych w istniejących architekturach automatyki. IO-Link działa jako rozszerzenie systemów fieldbus i umożliwia podłączenie dużej liczby urządzeń za pośrednictwem znormalizowanego interfejsu. Zmniejsza to ilość wymaganego okablowania i upraszcza instalację.

Zastosowanie technologii IO-Link w systemach automatyki przemysłowej niesie ze sobą szereg istotnych korzyści. Umożliwia transmisję nie tylko danych procesowych, ale również diagnostycznych i parametryzacyjnych, dzięki czemu możliwe jest dokładniejsze monitorowanie stanu urządzeń oraz bardziej efektywne prowadzenie działań z zakresu utrzymania ruchu. W rezultacie zmniejsza się ryzyko nieplanowanych przestojów.

IO-Link zapewnia ponadto dużą elastyczność w adaptacji i rozbudowie systemów – nowe urządzenia można wprowadzać do istniejącej infrastruktury bez konieczności jej kosztownej przebudowy. Jest to szczególnie korzystne w dynamicznych środowiskach produkcyjnych, w których wymagania mogą się szybko zmieniać.

Integracja IO-Link z istniejącymi systemami fieldbus może również prowadzić do oszczędności kosztów. Zmniejszenie ilości okablowania i uproszczenie konserwacji pozwala obniżyć koszty instalacji i eksploatacji.