Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Magnetostrykcyjne systemy pomiaru położenia dla hydrauliki mobilnej

Magnetostrykcyjne przetworniki położenia

Dostępne w:

3 Wersje

Systemy pomiaru położenia dla hydrauliki mobilnej znajdują swoje najważniejsze zastosowanie w siłownikach hydraulicznych do pozycyjnego sprzężenia zwrotnego w technice podnoszenia i unoszenia w maszynach mobilnych. Dzięki swojej kompaktowej budowie czujniki są całkowicie zainstalowane w obszarze ciśnienia cylindra hydraulicznego i mają taką samą odporność na ciśnienie jak sam cylinder.

Cechy szczególne

  • wysoka rozdzielczość
  • długości pomiarowe do 2540 mm
  • programowalne sygnały wyjściowe - inwersja, konfiguracja i dokumentowanie zakresu pomiarowego
  • bez zużywania się, jako bezdotykowe - bez przestojów, długa żywotność
  • wiele interfejsów - analogowych i cyfrowych
  • prosta integracja siłownika - kompaktowa konstrukcja

3 Wersje

Kod zamówienia
Interfejs Długość pomiarowa Konstrukcja mechaniczna Temperatura otoczenia Odchylenie liniowe Zastosowanie
Działania
Impuls cyfrowy 50...2540 mm Mocowanie z pasowaniem 48h7 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) Całkowicie zintegrowany w siłowniku hydraulicznym
Analogowe, napięcie 50...2540 mm Mocowanie z pasowaniem 48h7 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Całkowicie zintegrowany w siłowniku hydraulicznym
Analogowy, prąd 50...2540 mm Mocowanie z pasowaniem 48h7 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Całkowicie zintegrowany w siłowniku hydraulicznym