- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia redundantne
- Magnetostrykcyjne systemy pomiaru położenia dla hydrauliki mobilnej
- Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej
- Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
- Przetworniki położenia w formie profilowej
- Systemy pomiaru położenia na dużych odległości
Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718098.png)
Dostępne w:
37 Wersje
Jeśli musisz dokonać absolutnie precyzyjnego pomiaru w ekstremalnych warunkach, możesz liczyć na magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne marki Balluff. Nasze systemy wykonane są całkowicie ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony do IP69K lub przeznaczone do zastosowań w siłownikach wysokociśnieniowych do 1000 bar. Bezdotykowa zasada działania gwarantuje brak zużycia mechanicznego i prawie nieograniczoną żywotność. Dzięki temu Balluff zapewnia maksimum niezawodności i precyzji dla bezpieczeństwa procesu nawet w surowych warunkach otoczenia.
Najważniejsze cechy
- wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
- nadzwyczajna odporność na wstrząsy i wibracje
- ekstremalna odporność na wodę, IP69K
- zakres temperatur –40…+85 °C
- wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia do 1000 bar
- rozdzielczość do 1 µm
- długości pomiarowe do 7620 mm
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania – brak przestojów
- Prosta integracja systemu dzięki szerokiej gamie interfejsów - np. IO-Link, CANopen, SSI i analogowych.
37 Wersje
Kod zamówienia | Interfejs | Długość pomiarowa | Konstrukcja mechaniczna | Temperatura otoczenia | Odchylenie liniowe | Zastosowanie | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -CE- Series - DigitalBTL7 -CE- Series - Digital |
Impuls cyfrowy | 25...2000 mm | Mocowanie gwint M22 | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Na zewnątrz - IP69K, Obudowa ze stali nierdzewnej, Odporne na wysokie ciśnienie do 1000 bar | |
![]() BTL7 -CE- Series - SSIBTL7 -CE- Series - SSI |
SSI | 25...2000 mm | Mocowanie gwint M22 | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Na zewnątrz - IP69K, Obudowa ze stali nierdzewnej, Odporne na wysokie ciśnienie do 1000 bar | |
![]() BTL7 -CD- Series - DigitalBTL7 -CD- Series - Digital |
Impuls cyfrowy | 25...2000 mm | Mocowanie gwint M22 | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Odporne na wysokie ciśnienie do 1000 bar | |
![]() BTL7 -CD- Series - Analog VoltageBTL7 -CD- Series - Analog Voltage |
Analogowe, napięcie | 25...2000 mm | Mocowanie gwint M22 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | Odporne na wysokie ciśnienie do 1000 bar | |
![]() BTL7 -CD- Series - SSIBTL7 -CD- Series - SSI |
SSI | 25...2000 mm | Mocowanie gwint M22 | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Odporne na wysokie ciśnienie do 1000 bar | |
![]() BTL7 -CD- Series - Analog CurrentBTL7 -CD- Series - Analog Current |
Analogowy, prąd | 25...2000 mm | Mocowanie gwint M22 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | Odporne na wysokie ciśnienie do 1000 bar | |
![]() BTL7 -BE/BF- Series - DigitalBTL7 -BE/BF- Series - Digital |
Impuls cyfrowy | 25...7620 mm | Mocowanie gwint M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Na zewnątrz - IP69K, Obudowa ze stali nierdzewnej | |
![]() BTL7 -BE/BF- Series - SSIBTL7 -BE/BF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Mocowanie gwint M18 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Na zewnątrz - IP69K, Obudowa ze stali nierdzewnej | |
![]() BTL7 -ZE/ZF- Series - DigitalBTL7 -ZE/ZF- Series - Digital |
Impuls cyfrowy | 25...7620 mm | Mocowanie gwint 3/4 cala | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Na zewnątrz - IP69K, Obudowa ze stali nierdzewnej | |
![]() BTL7 -ZE/ZF- Series - SSIBTL7 -ZE/ZF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Mocowanie gwint 3/4 cala | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Na zewnątrz - IP69K, Obudowa ze stali nierdzewnej |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.