Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej

Magnetostrykcyjne przetworniki położenia

Dostępne w:

25 Wersje

Nasze magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia BTL w obudowie prętowej znajdują głównie zastosowanie w napędach hydraulicznych. Doskonale nadają się do zastosowania w siłownikach hydraulicznych do sygnalizacji zwrotnej położenia, w urządzenia do formowania i walcowania oraz w technologii wind i podnośników.

Ponieważ czujniki montowane są w strefie ciśnieniowej siłowników hydraulicznych, muszą mieć taką samą odporność na wysokie ciśnienia co sam siłownik. Element pomiarowy zamontowany jest w odpornej na wysokie ciśnienia rurce z niemagnetycznej stali nierdzewnej. Kołnierz uszczelnia strefę wysokiego ciśnienia za pomocą pierścienia uszczelniającego. Elektronika znajduje się natomiast poza siłownikiem, przy kołnierzu pręta w obudowie ochronnej.

Najważniejsze cechy

  • wysoka rozdzielczość do 1 µm
  • długości pomiarowe do 7620 mm
  • równoczesny pomiar położenia i prędkości
  • programowane sygnały wyjściowe – odwracanie zakresu pomiarowego, konfiguracja i dokumentacja
  • uniwersalny montaż dzięki równym typom gwintu
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania – brak przestojów, długa żywotność
  • rozszerzenie możliwości pomiarowych dzięki technologii wielomagnesowej
  • prosta integracja w urządzeniach dzięki różnorodnym interfejsom – np. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI i analogowym



25 Wersje

Kod zamówienia
Interfejs Długość pomiarowa Konstrukcja mechaniczna Temperatura otoczenia Odchylenie liniowe Zastosowanie
Działania
IO-Link 25...4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C ± 50 µm Cylinder hydrauliczny
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Cylinder hydrauliczny
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Cylinder hydrauliczny
EtherCAT 25...4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Cylinder hydrauliczny
EtherCAT 25...5000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C ± 50 µm Cylinder hydrauliczny
Impuls cyfrowy 25...7620 mm Mocowanie gwint 3/4 cala -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Cylinder hydrauliczny
EtherCAT 25...7620 mm Mocowanie gwint 3/4 cala -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Cylinder hydrauliczny
Ethernet/IP 25...7620 mm Mocowanie gwint 3/4 cala -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Cylinder hydrauliczny
Profinet 25...7620 mm Mocowanie gwint 3/4 cala -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Cylinder hydrauliczny
Analogowe, napięcie 25...7620 mm Mocowanie gwint 3/4 cala -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Cylinder hydrauliczny