Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Technologia czujników i komponenty automatyki przemysłowej dla sektora obróbki metali

Rozwiązania z obszaru technologii czujników, IO-Link, monitorowania stanu i cyfrowych bliźniaków – dla precyzyjnej obróbki i optymalnego sterowania obrabiarkami

Obróbka metali

Niezależnie od tego, czy chodzi o technologię napędów, produkcję narzędzi i form, mobilność czy technologię medyczną - niezmiennie wysoka precyzja produkcji ma kluczowe znaczenie dla jakości i wydajności. Aby sprostać tym wymaganiom, Balluff oferuje kompleksowe portfolio wytrzymałych czujników, rozwiązań identyfikacyjnych (RFID, Tool-ID) i technologii sieciowych, które zostały opracowane specjalnie dla warsztatów, procesów obróbki skrawaniem i nowoczesnych obrabiarek. Wszystkie produkty charakteryzują się wytrzymałością w trudnych warunkach produkcyjnych, dzięki czemu można wybrać dokładnie taką technologię czujników, jaka jest odpowiednia dla konkretnego zastosowania.

Dzięki rozwiązaniom z zakresu monitorowania stanu maszyny (condition monitoring) możliwa jest bieżąca kontrola kluczowych parametrów oraz wdrażanie działań konserwacyjnych zanim wystąpi awaria – co bezpośrednio przekłada się na wzrost efektywności całkowitej OEE. Technologia IO-Link umożliwia cyfrową, bezbłędną transmisję danych z czujników, co zwiększa elastyczność systemu i ogranicza koszty instalacji w projektach IIoT. Dodatkowo, Balluff oferuje cyfrowe bliźniaki, które pozwalają na wirtualne odwzorowanie maszyn i systemów – umożliwiając optymalizację procesów jeszcze przed uruchomieniem produkcji.

Niezależnie od tego, czy jesteś operatorem systemów CNC, producentem obrabiarek, wrzecion, stołów obrotowych, głowic narzędziowych czy układów hydraulicznych - oferujemy Ci precyzyjnie dostosowane czujniki i technologię automatyzacji, które czynią produkcję bardziej efektywną i konkurencyjną.

Zarządzanie narzędziami, monitorowanie procesów i inne strategie optymalizacji produkcji

Zautomatyzowane zarządzanie narzędziami z wykorzystaniem RFID – maksymalna przejrzystość i kontrola

Efektywne zarządzanie narzędziami ma kluczowe znaczenie dla opłacalności produkcji. Technologia RFID umożliwia automatyzację ewidencji i zarządzania narzędziami, optymalizuje ich wykorzystanie oraz minimalizuje przestoje. Rozwiązania Tool-ID firmy Balluff zapewniają pełną identyfikowalność i monitorowanie każdego narzędzia – w czasie rzeczywistym i z najwyższą precyzją. Dzięki temu można uniknąć błędów produkcyjnych wynikających z niewłaściwego doboru narzędzi oraz istotnie ograniczyć liczbę braków.

  • Chcesz uprościć konstrukcję maszyn obróbczych? Redukuj złożoność i koszty montażu dzięki modułowym rozwiązaniom automatyki z wbudowanymi czujnikami. Mniej interfejsów i standaryzowane połączenia oznaczają łatwiejszy serwis i obsługę.

  • Potrzebujesz cyfrowego zarządzania narzędziami, które będzie działać niezawodnie, niezależnie od zakresu częstotliwości i środowiska? Niezależne od zakresu częstotliwości systemy RFID umożliwiają elastyczne i niezawodne zarządzanie narzędziami w każdych warunkach środowiskowych, dzięki czemu dane narzędzi mogą być rejestrowane przez cały czas bez zakłóceń.


Przemysł obrabiarek jest podstawą tworzenia wartości w przemyśle. Jako wieloletni dostawca doskonale to rozumiemy: skuteczne rozwiązania, które naprawdę robią różnicę, powstają wyłącznie w oparciu o partnerską współpracę. To właśnie nas napędza.

Uwe Brandt, Head of Global Market Segment Sales Metalworking


Większa wydajność z IO-Link - inteligentna komunikacja w obrabiarkach

Nowoczesne obrabiarki i procesy obróbcze wymagają precyzyjnej i niezawodnej komunikacji pomiędzy czujnikami, aktuatorami a systemem sterowania. IO-Link umożliwia pełną, cyfrową komunikację na wszystkich poziomach produkcji. Przekłada się to na większą efektywność, krótsze przestoje oraz elastyczne dostosowanie do zmieniających się wymagań produkcyjnych.

  • Przejrzystość w czasie rzeczywistym

    Szczegółowe dane z czujników cyfrowych zapewniają bardziej precyzyjne sterowanie obrabiarkami, systemami mocowania i procesami przenoszenia.

  • Szybka adaptacja

    Centralna parametryzacja ułatwia zmianę formatów i optymalizuje cyfrowe zarządzanie narzędziami. Wymiana czujników i przewodów za pomocą standardowych złączy jest prosta i szybka.

  • Prosta integracja

    Standaryzowane interfejsy zapewniają skalowalną, opłacalną automatyzację – w każdej maszynie i na każdej linii produkcyjnej

  • Kompleksowa komunikacja

    Mastery IO-Link firmy Balluff obsługują wszystkie popularne protokoły przemysłowe, w tym Profinet, EtherNet/IP i EtherCAT. Obsługa wielu protokołów umożliwia płynną integrację z różnorodnymi systemami sterowania.


Najważniejsze produkty: Innowacyjne technologie dla obróbki metali

Jak osiągnąć maksymalną efektywność, precyzyjne procesy i pełną komunikację od poziomu czujnika aż po sterownik? Dzięki rozwiązaniom Balluff w zakresie sensorów, sieci przemysłowych i systemów identyfikacji. Pozwalają one zoptymalizować procesy produkcyjne i zwiększyć produktywność – niezależnie od tego, czy chodzi o toczenie, frezowanie, czy w pełni zautomatyzowane zarządzanie narzędziami. Nasze produkty gwarantują niezawodne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w dziedzinie obróbki metali! Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Skontaktuj się z nami

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?