Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki pojemnościowe BCS na zamówienie

Czujniki pojemnościowe marki Balluff wykrywają obiekty oraz wskazują poziom niezwykle precyzyjnie i niezawodnie.

Obszary zastosowań są wszechstronne, ponieważ czujniki nadają się do szerokiej gamy obiektów i mediów. I: Dzięki naszemu know-how można je również modyfikować do indywidualnych zastosowań:

  • Dostosowanie do wymagań rozmiarowych
  • adaptacje obudowy i indywidualne opcje montażu
  • elastyczna adaptacja okablowania i złączy
  • dostosowanie materiału obudowy do specjalnych warunków środowiskowych
  • specjalne warianty czujników wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych
  • niestandardowe wstępne ustawienie punktu przełączania

Przykłady sprawdzonych niestandardowych rozwiązań czujników:

Zmodyfikowane kable/obudowy do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych

Do produkcji półprzewodników wykorzystuje się szeroką gamę agresywnych kwasów. W odpowiednich systemach napełniania i dystrybucji czujniki poziomu muszą być na nie odporne i odporne na zabrudzenia. W tym celu oferujemy odpowiednie przystosowanie materiału obudowy oraz wysoką czułość, aby niezawodnie wykryć nawet takie media.

Na przykład, oprócz obudowy wykonanej z POM, dostarczamy również wersję PTFE z osłoną PTFE dla odpowiedniego kabla. Ponadto nasza technologia Smart Level idealnie nadaje się do wykrywania cieczy przewodzących prąd elektryczny przez plastikowe ściany zbiornika. Otwory montażowe, a także wstępne ustawienie punktu przełączania mogą być również wykonane zgodnie z aplikacją lub specyfikacją.

Indywidualny rozwój dla przemysłu motoryzacyjnego

Opracowaliśmy koncepcję naszego czujnika wysokociśnieniowego i wysokotemperaturowego (w skrócie czujnika HPHT) specjalnie dla różnych dostawców z branży motoryzacyjnej. W lekkich konstrukcjach nadwozi pojazdów elektrycznych, części formowane są z włókna węglowego przy użyciu żywicy odlewniczej.

Podczas procesu wtrysku należy sprawdzić, czy forma została całkowicie wypełniona, tak aby powstała idealna wypraska. W tym celu czujnik HPHT musiał wytrzymać temperatury do 180 °C i wysokie ciśnienie. Aby zapobiec wpływowi ciepła na elektronikę lub jej zniszczeniu, w złączu umieszczono specjalny kabel koncentryczny ze zintegrowaną elektroniką.