Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Indywidualne produkty RFID BIS

Balluff to ponad 30 lat doświadczenia w branży RFID, w której rozwój i praktyka zawsze szły w parze. Opierając się na tym know-how, możemy również zaoferować niestandardowe rozwiązania:

  • Dostosowanie do wymagań ze specjalnymi geometriami obudowy i materiałami obudowy
  • Adaptacje obudów i indywidualne opcje montażu
  • Dostosowanie materiału obudowy do specjalnych warunków środowiskowych
  • Elastyczne dostosowanie okablowania i złączy

Typowymi przykładami są modyfikacje nośników danych lub głowic odczytu/zapisu:

(1) Nośniki danych:W razie potrzeby możemy wdrożyć specjalną geometrię obudowy z indywidualnie rozmieszczonymi otworami na śruby do montażu nośnika danych. Materiał obudowy może być również dostosowany do wymagań klienta i, na przykład, wykonany z PEEK do użytku z agresywnymi cieczami.

(2) Głowice odczytu/zapisu:Nierzadko zdarza się, że początkowo specyficzne rozwiązanie klienta sprawdza się w innych zastosowaniach. Na przykład nasza głowica odczytująco-zapisująca BIS00PA: pierwotnie zaprojektowana z myślą o ograniczonej przestrzeni dostępnej w zastosowaniach związanych z obróbką metali, stała się "quasi-standardem" dla podobnych specjalnych sytuacji instalacyjnych.

W razie potrzeby możemy również zaprojektować głowice do odczytu/zapisu z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej i PEEK dla wysokich wymagań higienicznych. Funkcje bezpieczeństwa można także zintegrować jako opcje dodatkowe poprzez ochronę hasłem nośnika danych, głowicy odczytu/zapisu i jednostki przetwarzającej.

(3) Hybrydowa głowica odczytująca:Innym przykładem tego, jak uwzględniamy specyficzne wymagania klienta w rozwoju produktu, jest hybrydowa głowica odczytująca, która obsługuje dwie częstotliwości RFID: W tym przypadku dwie cewki zostały zintegrowane w jednej obudowie, aby zapewnić klientowi elastyczność w korzystaniu z dwóch różnych standardów RFID. Sygnały z cewek są kierowane do procesora za pośrednictwem dwóch oddzielnych złączy.