Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Niestandardowe czujniki optoelektroniczne BOH

Nasze czujniki optoelektroniczne to prawdziwi specjaliści w wykrywaniu obiektów o szerokim spektrum zastosowań. Nasz szczególnie precyzyjny i mały, a zatem bardzo elastyczny system Micromote BOH można dostosować również do większości indywidualnych wymagań:

Dzięki modułowemu systemowi czujników Micromote możemy spełnić specyficzne wymagania w różnych obszarach:

  • definiowanie precyzyjnego punktu świetlnego
  • dostosowanie do najmniejszych rozmiarów
  • indywidualne projekty obudów
  • elastyczna adaptacja okablowania
  • projektowanie dla specjalnych warunków środowiskowych, np. wysokiej próżni i zwiększonych zakresów temperatur
  • indywidualne wzmacniacze o wysokiej częstotliwości próbkowania
  • multipleksowanie wielu kanałów (do 30)

Nasze niestandardowe rozwiązania sprawdziły się już w wielu zastosowaniach. Oto kilka przykładów:

Mapowanie płytek w wymagających obszarach instalacyjnych

Do mapowania płytek oferujemy bardzo precyzyjny czujnik, który można idealnie zintegrować z chwytakiem robota. Nasz czujnik mapujący, opracowany specjalnie z myślą o bardzo cienkich chwytakach końcowych, ma niezwykle skupioną plamkę świetlną o wyjątkowej jednorodności. Pozwala to wykrywać krawędzie płytek o grubości zaledwie kilku μm, bardzo precyzyjnie i niezawodnie wykrywać pełne szczeliny, podwójne płytki lub płytki w pozycji ukośnej.

Czujnik mapujący oparty jest na optoelektronicznej technologii Micromote, która łączy wyjątkowo małą głowicę czujnika optycznego z zewnętrzną jednostką oceniającą (wzmacniaczem) i łączy je za pomocą bardzo elastycznego kabla. W ten sposób, podobnie jak wszystkie czujniki Micromote, idealnie dostosowujemy czujnik do naprawdę wymagających obszarów montażowych.

Zautomatyzowane pakowanie z systemem modułowym

Do liczenia tabletek i ich prawidłowego umieszczania w opakowaniu firma Balluff oferuje czujniki pasma świetlnego z rodziny Micromote o wyjątkowej precyzji, elastyczności i kompensacji zanieczyszczeń.

Modułowy system, składający się z zewnętrznej jednostki analizującej i głowicy czujnika z nadajnikiem i odbiornikiem, może być optymalnie dostosowany do wymagań aplikacji i, na przykład indywidualnie dopasować odległość i wielkość szczeliny spadowej. Jeśli chodzi o integrację mechaniczną, oferujmy dużą swobodę projektowania dzięki wysokiemu stopniowi miniaturyzacji i możliwym modyfikacjom - np. bardzo elastyczny kabel czujnika o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie. Dzięki zastosowaniu różnych rodzajów światła i długości fal, system można dostosować do szerokiej gamy zastosowań.