Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Indywidualne enkodery magnetyczne BML

Bardzo dokładne, wytrzymałe i szybkie: nasze enkodery magnetycznie zostały opracowane z myślą o precyzyjnym pozycjonowaniu i wykrywaniu prędkości w bardzo dynamicznych zastosowaniach. Dzięki różnym opcjom wykraczającym poza standard, zapewniamy najlepsze rozwiązanie dla konkretnego zadania:

  • dostosowanie do najmniejszych rozmiarów
  • indywidualne projekty obudów
  • elastyczne dostosowanie okablowania
  • indywidualne dostosowanie interfejsu
  • dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy enkoderów przemieszczenia

Przykłady niestandardowych rozwiązań z czujnikami BML:

Doskonała adaptacja tarcz magnetycznych do rozwiązań jednoukładowych

Oferujemy kompleksowe portfolio tarcz magnetycznych specjalnie dla układów iC-MU, iC-MU150 i iC-MU200 do pomiaru kąta bezwzględnego. Niezwykle płaskie tarcze magnetyczne mogą być przymocowane do wału z wysoką precyzją i oferują najlepszą możliwą dokładność systemu w swojej klasie wśród wszystkich konkurentów.

W standardzie można wybrać średnicę zewnętrzną od minimum 17 mm do maksimum 85 mm. Chętnie wykonamy mechaniczne adaptacje do specjalnych geometrii na żądanie dla odpowiednich ilości.

Indywidualne rozwiązania dla bardzo dynamicznych aplikacji

Enkodery magnetyczne marki Balluff służą do precyzyjnego pozycjonowania bardzo dynamicznych aplikacji, np. robotów w automatycznych maszynach farmaceutycznych. Możliwe są niemal nieograniczone przyspieszenia i ekstremalnie wysokie prędkości przesuwu bez utraty precyzji.

Duży wybór wariantów czujników i kodowania pozwala na optymalizację pod kątem konkretnych warunków. Dzięki dokładności systemu do +-5 μm i rozdzielczości do 0,5 μm, a także możliwej adaptacji do ograniczonych warunków instalacji, można zintegrować małe, solidne systemy pomiarowe z szeroką gamą aplikacji.