Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Bezpieczne przesyłanie sygnałów pomimo zakłóceń elektromagnetycznych

Moduły sieciowe BNI

Bezpieczne przesyłanie sygnałów w polach zakłóceń elektrycznych

Skorzystaj z naszych wytrzymałych modułów zapewniających niezawodną transmisję sygnału nawet w przypadku występowania odprysków spawalniczych, prądów spawalniczych oraz zakłóceń elektromagnetycznych. Wydajne połączenie typu punkt-punkt w IO-Link umożliwia stworzenie zdecentralizowanej architektury systemu w kabinie spawalniczej poza szafą sterowniczą.

Rozproszone moduły sieciowe tzw. mastery IO-Link komunikują się bezpośrednio z jednostką sterującą (PLC) za pośrednictwem przemysłowej sieci opartej o Ethernet. Do poszczególnych portów IO-Link można podłączyć wiele inteligentnych czujników lub modułów I/O z interfejsem IO-Link.

Cechy szczególne

  • Wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, odporne na odpryski spawalnicze, prądy spawalnicze i zakłócenia elektromagnetyczne.
  • Mastery i koncentratory IO-Link z ośmioma portami IO-Link i 16 wejściami i wyjściami cyfrowymi
  • Master IO-Link dla sieci Ethernet/IP i Profinet

Zalecane produkty do transmisji danych bez zakłóceń

BNI00EK

Wytrzymałe moduły sieciowe z Profinet

BNI008M

Wytrzymałe moduły sieciowe z Ethernet/IP

BNI0091

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link dla środowisk spawalniczych

BNI00EK

Wytrzymałe moduły sieciowe z Profinet

Cechy szczególne
Washdown Plus
Washdown
Interfejs
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Fast Start-Up (FSU)
tak
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne Stal nierdzewna
Wymiary
68 x 36.8 x 226 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Wersja IO-Link
1.1
Safety Hub Support
tak
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BNI008M

Wytrzymałe moduły sieciowe z Ethernet/IP

Interfejs
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Wyświetlacz
tak
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 4-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 4-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wymiary
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1.3
BNI0091

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link dla środowisk spawalniczych

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 4-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Port rozszerzeń
tak
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Prąd przełączania
16x 2 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
9 A
Materiał obudowy
PBT, GF30
Stal nierdzewna (1.4404), Inserts
Wymiary
68 x 39.1 x 183.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
6.0 ms
Dane procesowe wejściowe
6 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes

Inne przykłady zastosowań w obszarze robotyki

Odkryj więcej tematów

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics