Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Bezprzewodowa transmisja energii i danych w montażu modułów i pakietów

Sprzęgła indukcyjne BIC dla elastycznych i wydajnych systemów automatyki

Podczas montażu modułów i zestawów akumulatorów, zwłaszcza na zrobotyzowanych liniach produkcyjnych, niezawodny transfer energii i danych między ruchomymi i nieruchomymi komponentami ma kluczowe znaczenie dla płynnej i wydajnej produkcji. Pierścienie ślizgowe tradycyjnie używane do tego zadania podlegają mechanicznemu zużyciu, co może prowadzić do awarii i zwiększonych kosztów konserwacji. Sprzęgła indukcyjne BIC firmy Balluff oferują rozwiązanie odporne na zużycie, które bezpiecznie i wydajnie przesyła energię i sygnały przez szczelinę powietrzną do 5 mm.

Cechy szczególne

  • Bezobsługowe i odporne na zużycie dzięki bezstykowej transmisji, co znacznie zwiększa dostępność systemu
  • Prosta instalacja i uruchomienie na zasadzie plug-and-play znacząco minimalizuje przestoje
  • Wysoki stopień ochrony (IP67) zapewniający bezpieczną pracę nawet w trudnych warunkach środowiskowych
  • Wydajna transmisja energii do 120 W ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem
  • Obsługa jednokierunkowej i dwukierunkowej transmisji sygnału, idealna do modułowych procesów produkcyjnych

Zalecane produkty do bezstykowego przesyłania sygnałów i zasilania

BIC000A

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów binarnych

BIC005C

Sprzęgła indukcyjne do transmisji IO-Link

BIC0087

Sprzęgła indukcyjne do transmisji IO-Link

BIC0007

Sprzęgła indukcyjne do zasilania

BIC000A

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów binarnych

Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wejścia cyfrowe
8x PNP
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 12-stykowe
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
0.5 A
Materiał obudowy
Mosiądz niklowany, powlekane
Wymiary
Ø 30 x 106 mm
Temperatura otoczenia
0...55 °C
Stopień ochrony
IP67
BIC005C

Sprzęgła indukcyjne do transmisji IO-Link

Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
jednokierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Interfejs
IO-Link 1.0
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
0.5 A
Materiał obudowy
PBT
Wymiary
40 x 40 x 63 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Wyjściowe dane procesowe
0 bytes
Tryb SIO
nie
BIC0087

Sprzęgła indukcyjne do transmisji IO-Link

Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
1.5 A
Maks. prąd wyjściowy
2.2 A
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, -
Wymiary
Ø 30 x 85 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
Dodatkowy czas cyklu
0 ms
Dane procesowe wejściowe
0…32 bajty
Wyjściowe dane procesowe
0…32 bajty
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Tryb SIO
nie
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
BIC0007

Sprzęgła indukcyjne do zasilania

Funkcja
Tylko zasilanie
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
Mosiądz niklowany, powlekane
Wymiary
Ø 30 x 100 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67

Przykłady rozwiązań w obszarze montażu modułów i pakietów

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry