Monitorowanie temperatury i ciśnienia w systemach rurociągowych
Czujniki ciśnienia BSP i czujniki temperatury BFT
W ciągłej produkcji zawiesin elektrod do produkcji akumulatorów litowo-jonowych na dużą skalę, zawiesina jest pompowana do zbiorników i przygotowywana do powlekania. Wymagane jest ciągłe monitorowanie w celu utrzymania prawidłowej temperatury i ciśnienia w systemach rur i zbiornikach. Nasze czujniki ciśnienia z wyświetlaczem lub bez oraz czujniki temperatury okazały się niezawodnymi rozwiązaniami właśnie do tego celu.
Cechy szczególne
- Dostępna wersja z obrotowym, czytelnym wyświetlaczem
- Wersje bez wyświetlacza: kompaktowa obudowa i wysoka odporność na wibracje
- Interfejsy: IO-Link, sygnały analogowe i dwustanowe
- Solidne złącze M12 dla łatwej integracji
- Zatwierdzenie UL i CE
Zalecane produkty do monitorowania ciśnienia i temperatury w instalacjach rurowych i zbiornikach
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
- Zakres pomiarowy
- 0...250 bar
- Dokładność
- ±0.5 % FSO BFSL
- Przekroczone ciśnienie
- 400 bar
- Ciśnienie rozrywające
- 750 bar
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V
- Wyjście przełączające
- 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Złącze procesowe
- G 1/4" (DIN 3852)
- Materiał złącza
- Stal nierdzewna (1.4301)
- Materiał pierścienia uszczelniającego
- FKM
- Materiał obudowy
-
Stal nierdzewna (1.4301)
PE, Polietylen wyższej gęstości - Temperatura czynnika
- -40...125 °C
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kontaktowy czujnik temperatury z obrotowym wyświetlaczem dla elastycznej instalacji i łatwości użytkowania
- Zakres pomiarowy
- -20...80 °C
- Element pomiarowy
- Pt1000
- Napięcie robocze Ub
- 15...35 VDC
- Wyjście analogowe
- Analogowy, natężenie 4…20 mA
- Wyjście przełączające
- PNP
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Długość montażowa
- 25 mm
- Złącze procesowe
- G 1/2" na zewnątrz
- Materiał złącza
- Stal nierdzewna (1.4571)
- Materiał pierścienia uszczelniającego
- FKM
- Materiał obudowy
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Stal nierdzewna (1.4301) - Maks. wytrzymałość na ściskanie
- 150 bar
- Temperatura otoczenia
- -20...80 °C
- Stopień ochrony
- IP65, IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
Kontaktowy czujnik temperatury
- Zakres pomiarowy
- -30...150 °C
- Element pomiarowy
- Pt1000
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Wyjście analogowe
- Analogowy, natężenie 4…20 mA
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Długość montażowa
- 25 mm
- Złącze procesowe
- G 1/4" na zewnątrz
- Materiał złącza
- Stal nierdzewna (1.4571)
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4571)
- Maks. wytrzymałość na ściskanie
- 270 bar
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67, IP69, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
Czujniki ciśnienia z płaską membraną i wyświetlaczem do zastosowań w sektorze higieny
- Cechy szczególne
- Washdown
- Zakres pomiarowy
- 0...5 bar
- Dokładność
- ±0.5 % FSO BFSL
- Przekroczone ciśnienie
- 40 bar
- Ciśnienie rozrywające
- 50 bar
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V
- Wyjście przełączające
- 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Złącze procesowe
- G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem
- Materiał złącza
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał pierścienia uszczelniającego
- FKM
- Materiał obudowy
-
Stal nierdzewna (1.4301)
PE, Polietylen wyższej gęstości - Temperatura czynnika
- -40...125 °C
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K, stan skręcony
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Przykładowe rozwiązania w obszarze mieszania zawiesiny
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry