Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie stanu miksera

Czujniki monitorowania stanu BCM

Czujniki monitorowania stanu firmy Balluff dostarczają danych o stanie mieszalnika lub innego systemu produkcji akumulatorów, dzięki czemu użytkownik jest informowany o potencjalnych problemach na wczesnym etapie. Zmienne fizyczne, takie jak wibracje lub temperatura urządzenia są przekazywane do systemu wyższego poziomu za pośrednictwem IO-Link. W przypadku osiągnięcia indywidualnie zdefiniowanych wartości granicznych uruchamiany jest alarm. Czujniki monitorują również swój własny stan. Wszystko to pomaga uniknąć nieplanowanych, kosztownych przestojów i ręcznych inspekcji.

Cechy szczególne

  • Nadaje się do ograniczonych przestrzeni dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Wygodna parametryzacja za pośrednictwem IO-Link
  • Wiele mierzonych zmiennych w jednym urządzeniu: wibracje, temperatura, wilgotność, ciśnienie otoczenia
  • Zintegrowane moduł wstępnego przetwarzania danych
  • Elastycznie konfigurowany zestaw danych procesowych

Zalecane produkty do inteligentnego monitorowania stanu mieszalników i systemów produkcji akumulatorów

BCM0003

Analiza drgań w zakresie czasu i częstotliwości

BCM0001

Analiza drgań, monitorowanie temperatury styku

BCM0002

Monitorowanie wilgotności względnej i ciśnienia otoczenia

BAV002N

Condition Monitoring Toolkit

BCM0003

Analiza drgań w zakresie czasu i częstotliwości

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura stykowa
Wibracja, zakres częstotliwości
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-40…+80 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1.3
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stainless steel 1.4404 (316L)
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BCM0001

Analiza drgań, monitorowanie temperatury styku

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Temperatura stykowa
Wibracja, zakres częstotliwości
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-25…+70 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
BCM0002

Monitorowanie wilgotności względnej i ciśnienia otoczenia

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Temperatura stykowa
Względna wilgotność powietrza
Ciśnienie atmosferyczne
Wibracja, zakres częstotliwości
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-25…+70 °C
Względna wilgotność powietrza, zakres pomiarowy
5...95 %RH
Ciśnienie otoczenia, zakres pomiarowy
300…1100 hPa
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404), Membrana: ePTFE z włóknem nylonowym
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
BAV002N

Condition Monitoring Toolkit

Pamięć danych
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pamięć
2 GB RAM
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe 4x IO-Link: M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Wymiary
101 x 126 x 50 mm

Przykładowe rozwiązania w obszarze mieszania zawiesiny

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?