Niezawodne wykrywanie poziomów napełnienia w produkcji akumulatorów
Czujniki pojemnościowe BCS
Aby zapewnić, że zbiorniki magazynowe i pojemniki na surowce są odpowiednio napełniane, Balluff oferuje szeroką gamę czujników do punktowego wykrywania poziomu. Czujniki pojemnościowe BCS niezawodnie wykrywają poziom w niemetalowych zbiornikach oraz nie wymagają regulacji dla mediów przewodzących i zbiorników o grubości ścianek do 10 mm. Interfejs IO-Link oferuje rozszerzone opcje dostosowania do wymagań danej aplikacji. Czujnik można łatwo zainstalować za pomocą standardowego 3-żyłowego przewodu. Monitorowanie procesu, konfiguracja i analiza błędów czujników odbywa się w systemie sterowania. IO-Link pomaga optymalizować procesy maszynowe pod względem czasu i znacznie zwiększa wydajność pracy.
Cechy szczególne
- Wykrywanie poziomu napełnienia przez ścianki niemetalowych pojemników o grubości do 10 mm.
- Dla mediów o wysokim przewodnictwie, takich jak kwasy i zasady
- Kompensacja piany dzięki technologii Smart Level
- Tryby pracy: standardowy tryb I/O (SIO), tryb IO-Link
Zalecane produkty do wykrywania poziomu w zbiornikach magazynowych i pojemnikach na surowce
Pojemnościowe czujniki poziomu w cylindrycznej, kompaktowej obudowie
- Wymiary
- Ø 8 x 54 mm
- Seria
- M08
- Montaż
- ponad powierzchnią
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4301)
- Materiał powierzchni aktywnej
- PTFE
- Temperatura otoczenia
- -10...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 11...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
- IP65
Pojemnościowy czujnik zbliżeniowy do wykrywania obiektów z ustawianą odległością przełączania
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Zasięg
- 1...8 mm
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał obudowy
- PP
- Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 12...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Stopień ochrony
- IP67
Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe do wykrywania obiektów wykonanych z tworzywa sztucznego
- Wymiary
- 40 x 40 x 10 mm
- Seria
- Q40
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Zasięg
- 1...20 mm
- Czułość
- Regulowana odległość przełączania
- Materiał obudowy
- PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -5...85 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stopień ochrony
- IP67
Przykładowe rozwiązania w obszarze mieszania zawiesiny
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry