Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Optymalizacja procesów mieszania zawiesiny

Architektura IO-Link

Modyfikując technologię mieszania, można obniżyć koszty przy zachowaniu tej samej jakości, zaoszczędzić energię i zwiększyć przepustowość. Wydajność elektrod zależy również w dużej mierze od warunków mieszania. Monitorowanie i regulacja temperatury i ciśnienia w procesie produkcyjnym w oparciu o architekturę IO-Link gwarantuje prawidłową lepkość zawiesiny, a tym samym najlepszą wydajność systemów produkcji ogniw. IO-Link obsługuje prostą i ekonomiczną konwersję sygnałów analogowych na cyfrowe w celu poprawy wydajności całego systemu.

Cechy szczególne

  • IO-Link dla sygnałów analogowych, wizualizacji procesu, czujników ciśnienia i temperatury
  • Koncentrator analogowy do ekonomicznej konwersji sygnałów
  • SmartLight dla przejrzystej wizualizacji wartości i stanu procesu
  • Monitorowanie poziomów napełnienia

Zalecane produkty IO-Link do optymalizacji produkcji elektrod w procesie wytwarzania akumulatorów

BNI007Z

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link z obudową PA

BNI00HL

Moduły sieciowe dla Profinet

BNI00FW

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link

BNI00HA

Moduły sieciowe dla EtherCAT

BNI007Z

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link z obudową PA

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Port rozszerzeń
tak
Prąd przełączania
16x 350 mA
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
4 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
PA, Przezroczysty
Wymiary
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
3.5 ms
Dane procesowe wejściowe
2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes
BNI00HL

Moduły sieciowe dla Profinet

Interfejs
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Fast Start-Up (FSU)
tak
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 5-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
tak
BNI00FW

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link

Interfejs
Profinet
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Fast Start-Up (FSU)
tak
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 5-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1
Safety Hub Support
tak
BNI00HA

Moduły sieciowe dla EtherCAT

Interfejs
EtherCAT
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 5-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1

Przykładowe rozwiązania w obszarze mieszania zawiesiny

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?