Prostsza instalacja i mniejsze koszty produkcji akumulatorów
Mastery IO-Link, moduły I/O BNI oraz zasilacze BAE dla wydajnej zdecentralizowanej architektury sterowania
Zdecentralizowane systemy I/O wyznaczają nowe standardy w automatyce przemysłowej. Bloki sieciowe montowane w maszynach poza szafą sterowniczą znacznie ograniczają konwencjonalne okablowanie. Rozproszone moduły sieciowe z IO-Link umożliwiają szybsze planowanie, projektowanie i uruchamianie oferując elastyczną i skalowalną architekturę sterowania, dostarczają również wartościowe dane diagnostyczne. Integracja IO-Link to nie tylko świadome zarządzenia systemem automatyki, ale także mniejszy wysiłek związany z okablowaniem i sprawniejsza konserwacja.
Cechy szczególne
- Zmniejszone nakłady na okablowanie dzięki zdecentralizowanym masterom IO-Link i modułom BNI I/O
- Kompleksowe funkcje diagnostyczne zwiększające niezawodność działania
- Ekonomiczna instalacja dzięki modułowym komponentom i standardowym kablom
- Zdecentralizowane zasilanie z zasilaczem BAE Heartbeat® i interfejsem IO-Link do zdalnej diagnostyki
- Obsługa protokołów IIoT, takich jak MQTT i REST API
Zalecane zasilacze dla optymalnego zasilania
Zasilacze Heartbeat
- Wymiary
- 85.4 x 57 x 139 mm
- Wersja
- IP67
- Szczegóły instalacji
- Montaż
- Materiał obudowy
- Aluminium
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- 7/8"-Żeński
- Napięcie wejściowe
- 100…240 V AC, jednofaz.
- Wyjściowe napięcie znamionowe DC
- 24 V
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 3.8 A
- Maks. moc wyjściowa
- 91.2 W
- Maks. prąd wyjściowy
- 6 A dla maks. 4 s
- Stopień ochrony
- IP67, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cURus
WEEE - Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
Zasilacze IP67 z interfejsem IO-Link
- Maks. moc wyjściowa
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 15 A
- Napięcie wejściowe
- 85...264 V AC
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 3-stykowe, S-coded-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x2-Żeński, 5-stykowe, L-coded-kodowany
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67/IP65
- Wymiary
- 181 x 59 x 183 mm
- Szczegóły instalacji
- Montaż
- Materiał obudowy
-
Aluminium
PET - Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zasilacze do szafy sterowniczej
- Wymiary
- 85.5 x 123.6 x 128.5 mm
- Wersja
- DIN-Rail
- Szczegóły instalacji
- Montaż na szynie DIN
- Materiał obudowy
- Metal
- Przyłącze
- Zacisk, 0.25...4 mm²
- Napięcie wejściowe
- 100…240 V AC, jednofaz.
- Wyjściowe napięcie znamionowe DC
- 24 V
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 20 A
- Stopień ochrony
- IP20
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cURus
cULus
WEEE - Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
Przykładowe rozwiązania w obszarze kalandrowania
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry