Wizualizacja procesu kalandrowania
SmartLight do elastycznego i wydajnego monitorowania procesów
Kolumna sygnalizacyjna LED SmartLight umożliwia prostą i przejrzystą wizualizację procesów zachodzących w maszynie kalandrującej. Konfigurowalne spektrum kolorów oraz liczba segmentów umożliwiają przejrzyste wyświetlanie różnych stanów maszyny. Ewentualne usterki lub odchylenia można zatem rozpoznać na wczesnym etapie i szybko zareagować. Kolumna świetlna SmartLight może być elastycznie dostosowywana do zmieniających się wymagań. Oferuje również funkcję ostrzegania dźwiękowego, aby zwrócić uwagę na krytyczne warunki.
Cechy szczególne
- Swobodnie konfigurowane kolory dla przejrzystego wyświetlania różnych stanów maszyny
- Trzy różne tryby pracy umożliwiające dostosowanie do indywidualnych wymagań
- Szybka parametryzacja kolumny nawet podczas pracy
- Akustyczne sygnały ostrzegawcze dzięki opcjonalnemu modułowi dźwiękowemu to dodatkowa sygnalizacja w przypadku zdarzeń krytycznych
Zalecane rozwiązania do wizualizacji procesów produkcyjnych
SmartLight - kolumny sygnalizacyjne LED z różną liczbą segmentów
- Zasada działania
- Kolumna sygnalizacyjna
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe
- Maks. liczba segmentów
- 5
- Przedefiniowane kolory
-
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji - Wskaźnik zadziałania
-
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny - Ustawienie
- Wskaźnik zadziałania
- Funkcja dodatkowa
- Rozszerzone dane procesowe
- Wymiary
- 60 x 60 x 309 mm
- Materiał obudowy
- PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Szczegóły instalacji
- Śruba M18
- Temperatura otoczenia
- -5...50 °C
- Stopień ochrony
- IP65
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 7.2 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 1 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 8 bytes
Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED z różną liczbą segmentów
- Zasada działania
- Kolumna sygnalizacyjna
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe
- Maks. liczba segmentów
- 3
- Przedefiniowane kolory
-
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji - Wskaźnik zadziałania
-
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny - Ustawienie
- Wskaźnik zadziałania
- Funkcja dodatkowa
- Rozszerzone dane procesowe
- Wymiary
- 60 x 60 x 213 mm
- Materiał obudowy
- PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Szczegóły instalacji
- Śruba M18
- Temperatura otoczenia
- -5...50 °C
- Stopień ochrony
- IP65
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 7.2 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 1 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 8 bytes
Kompaktowa lampa sygnalizacyjna LED z 6 segmentami i IP67
- Zasada działania
- Lampa sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe
- Maks. liczba segmentów
- 3
- Przedefiniowane kolory
-
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji - Wskaźnik zadziałania
-
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny - Maks. głośność
- 95 dB
- Ustawienie
-
Wskaźnik zadziałania
Głośność - Funkcja dodatkowa
- Rozszerzone dane procesowe
- Wymiary
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Materiał obudowy
- PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Szczegóły instalacji
- Śruba M18
- Temperatura otoczenia
- -5...50 °C
- Stopień ochrony
- IP30
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 7.2 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 1 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 8 bytes
Panel sterowania IO-Link
- Zasada działania
- Pulpit sterowniczy IO-Link, 4-krotny
- Wymiary
- 85 x 64 x 199 mm
- Min. temperatura otoczenia
- -5 °C
- Maks. temperatura otoczenia
- 55 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
Oświetlenie maszyn
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Wersja
- Oświetlenie maszyn
- Wymiary
- Ø 45 x 420 mm
- Napięcie znamionowe pracy Ue DC
- 24 V
- Materiał
-
Aluminium Anodowane
Szkło borokrzemianowe - Powierzchnia oświetlacza
- 380 x 42 mm
- Kąt wiązki
- 120 °
- Rodzaj światła
- LED ze światłem białym fotokomórka
- Natężenie światła
- 1450 lm
- Temperatura koloru
- 5000 K
- Temperatura otoczenia
- -20...40 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Stopień ochrony
- IP67
Przykładowe rozwiązania w obszarze kalandrowania
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry