Precyzyjna regulacja położenia siłowników hydraulicznych w procesie kalandrowania
Indukcyjne czujniki położenia do precyzyjnego sterowania i niezawodnego monitorowania położenia rolek
W maszynach kalandrujących, które są wykorzystywane w produkcji akumulatorów do równomiernego zagęszczania i kontroli grubości materiału anody i katody, precyzyjna kontrola położenia rolek jest niezbędna dla zapewnienia stałej jakości produktu. Nasze indukcyjne czujniki położenia umożliwiają precyzyjne wykrywanie położenia siłowników hydraulicznych poruszających rolkami. Czujniki te zapewniają ciągłą informację zwrotną do systemu sterowania maszyny, dzięki czemu odchylenia mogą być natychmiast korygowane. Wysoka dokładność powtarzania i odporność na zużycie zapewniają długą żywotność i niskie koszty konserwacji. Dzięki kompaktowej konstrukcji można je również łatwo zainstalować w ograniczonej przestrzeni.
Cechy szczególne
- Cztery różne serie dla elastycznych opcji zastosowań, nawet w ograniczonych przestrzeniach
- Indywidualnie regulowany zakres pomiarowy dla optymalnego dostosowania do aplikacji
- Bezkontaktowy pomiar bez konieczności mechanicznej regulacji
- Wysoka dokładność powtarzania i precyzyjne pozycjonowanie dla wysokiej jakości procesu
- Interfejsy analogowe i cyfrowe, wariant IO-Link do prostej integracji i przetwarzania danych
- Szeroki zakres zastosowań, np. wykrywanie pozycji rolki, głębokości wykrawania, pozycji chwytaka lub zaworu
Zalecane produkty do precyzyjnej regulacji położenia siłowników hydraulicznych
Indukcyjny czujnik położenia z IO-Link
- Wymiary
- 70 x 30 x 16 mm
- Kształt obudowy
- prostopadłościenny
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
- PA
- Zakres pomiarowy
- 0...40 mm
- Interfejs
- IO-Link 1.0
- Powtarzalność wg BWN
- ±100 µm
- Maks. nieliniowość
- ±500 µm
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Zasada działania
- Indukcyjny system do pomiaru położenia
Indukcyjny czujnik położenia
- Wymiary
- 35 x 35 x 31 mm
- Kształt obudowy
- prostopadłościenny
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PUR
- Przewód ekranowany
- tak
- Materiał obudowy
- PA
- Zakres pomiarowy
- 0...17 mm
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie 0...10 V
- Charakterystyka wyjściowa
- Regulowany
- Powtarzalność wg BWN
- ±50 µm
- Maks. nieliniowość
- ±250 µm
- Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Zasada działania
- Indukcyjny system do pomiaru położenia
Indukcyjny czujnik położenia o wysokiej odporności elektromagnetycznej
- Wymiary
- 30 x 18 x 40.5 mm
- Kształt obudowy
- prostopadłościenny
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PUR
- Przewód ekranowany
- tak
- Materiał obudowy
- PA
- Zakres pomiarowy
- 0...17 mm
- Wyjście analogowe
- Analogowy, natężenie 4...20 mA
- Charakterystyka wyjściowa
- Regulowany
- Powtarzalność wg BWN
- ±50 µm
- Maks. nieliniowość
- ±250 µm
- Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C, Dryft temperaturowy występuje w zakresie -10…70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Zasada działania
- Indukcyjny system do pomiaru położenia
Szybkie indukcyjne czujniki położenia
Transmisja sygnału: IO-Link
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
- Długość pomiarowa
- 300 mm
- Interfejs
-
IO-Link: V1.1
narastające/opadające liniowo - Charakterystyka wyjściowa
- narastające/opadające liniowo
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Zasada działania
- Inductive Rapid Positioning System
Analogowe sygnały wyjściowe (łatwa obsługa)
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
- Materiał obudowy
- Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
- Długość pomiarowa
- 300 mm
- Interfejs
-
Analogowe, napięcie: V1.1
IO-Link
Analogowe, napięcie: 0…10 V
narastające/opadające liniowo - Charakterystyka wyjściowa
- narastające/opadające liniowo
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Zasada działania
- Inductive Rapid Positioning System
Analogowe sygnały wyjściowe (wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne)
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
- Materiał obudowy
- Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
- Długość pomiarowa
- 300 mm
- Interfejs
-
Analogowy, prąd: V1.1
IO-Link
Analogowy, prąd: 4…20 mA
narastające/opadające liniowo - Charakterystyka wyjściowa
- narastające/opadające liniowo
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Zasada działania
- Inductive Rapid Positioning System
Transmisja sygnału: interfejs SSI
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
- Materiał obudowy
- Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
- Długość pomiarowa
- 300 mm
- Interfejs
-
SSI: V1.1
IO-Link
narastające/opadające liniowo - Charakterystyka wyjściowa
- narastające/opadające liniowo
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Zasada działania
- Inductive Rapid Positioning System
Przykładowe rozwiązania w obszarze kalandrowania
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry