Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wsparcie procesu ustawiania pozycji rolki podczas kalandrowania

Cyfrowy wskaźnik położenia BDG do szybkiej i niezawodnej zmiany formatu

Cyfrowy wskaźnik położenia BDG z intuicyjnym interfejsem użytkownika wspomaga półautomatyczną zmianę formatu. Umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie pozycji rolki, dzięki czemu maszyny mogą być skutecznie dostosowywane do różnych wielkości partii. Lampka kontrolna prowadzi użytkownika podczas obracania pokrętła i precyzyjnie wskazuje wartość docelową. Ponadto system oferuje inteligentne funkcje, takie jak monitorowanie temperatury wewnętrznej i wilgotności względnej, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i niezawodność podczas pracy.

Cechy szczególne

  • Zaawansowana funkcjonalność IO-Link dla łatwej instalacji i sterowania
  • Zintegrowane monitorowanie stanu, w tym pomiar wewnętrznej temperatury i wilgotności
  • Wytrzymała obudowa ze stopniem ochrony IP69K i certyfikatem ECOLAB, idealna do wymagających środowisk przemysłowych

Zalecane produkty do efektywnej zmiany formatu

BNI0088

Wizualizacja stanu systemu

BIS00LH

Głowice RFID do odczytu/zapisu do identyfikacji narzędzi

BDG0292

Cyfrowy wskaźnik położenia z wyświetlaczem

BNI00E0

Wizualizacja poszczególnych punktów przezbrojenia

BNI0088

Wizualizacja stanu systemu

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
3
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 213 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
BIS00LH

Głowice RFID do odczytu/zapisu do identyfikacji narzędzi

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 30 x 83 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Interfejs
IO-Link 1.1
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
BDG0292

Cyfrowy wskaźnik położenia z wyświetlaczem

Wyświetlacz
Cyfrowy wyświetlacz
Typ wału
Wałek drążony
Średnica wału
20 mm
Rozdzielczość obrotowo
14000 ppr
Powtarzalność
± 1 Inkrement
Maks. nieliniowość
±1°
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Prędkość maks.
600 1/min
Interfejs
IO-Link 1.1
Materiał obudowy
PA 12
Stopień ochrony
IP69K, IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BNI00E0

Wizualizacja poszczególnych punktów przezbrojenia

Zasada działania
Wskaźnik czujnik optoelektroniczny
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
6
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb okręgu barwnego
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Funkcja dodatkowa
Daisy Chain (2x urządzenia na każdy port IO-Link)
Zasięg
100 mm z regulacją
Wymiary
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty PPS
Szczegóły instalacji
Śruba M22
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
8.4 ms
Dane procesowe wejściowe
2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes

Przykładowe rozwiązania w obszarze kalandrowania

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?