Wydajna kontrola i monitorowanie podczas kalandrowania
Master IO-Link zapewnia maksymalną produktywność maszyn kalandrujących
Podczas kalandrowania materiały takie jak folie elektrodowe są przeciskane przez rolki w celu uzyskania jednolitej grubości i struktury powierzchni - jest to niezbędny etap w produkcji baterii, który znacząco wpływa na wydajność i żywotność ogniw baterii. Precyzyjna kontrola parametrów, takich jak szczelina walcowania, temperatura i ciśnienie kontaktowe ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stałej jakości produktu. Wydajność procesów można znacznie zwiększyć za pomocą systemu IO-Link. Master IO-Link umożliwia podłączenie do 8 czujników i elementów wykonawczych z interfejsem IO-Link, a tym samym zapewnia kompleksowe rejestrowanie wszystkich istotnych danych procesowych w czasie rzeczywistym. Zintegrowane funkcje diagnostyczne umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu, co wspomaga konserwację zapobiegawczą i minimalizuje nieplanowane przestoje.
Cechy szczególne
- Podłączenie do 8 urządzeń z interfejsem IO-Link w celu pełnego monitorowania i kontroli parametrów maszyny.
- Elastyczna parametryzacja i adaptacja do różnych warunków produkcyjnych za pośrednictwem mastera IO-Link
- Prosta instalacja i mniejsze nakłady na okablowanie dzięki zastosowaniu standardowych połączeń IO-Link
- Obsługa protokołów IIoT, takich jak MQTT, umożliwiająca bezproblemową integrację z systemami wyższego poziomu
- Zintegrowane funkcje diagnostyczne do wykrywania anomalii i optymalizacji interwałów konserwacji
Zalecane produkty IO-Link do optymalizacji procesów kalandrowania
Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 5-stykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Port rozszerzeń
- tak
- Nadzorowanie pojedynczego kanału
- tak
- Prąd przełączania
- 16x 2 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 9.0 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 9.0 A
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
- Wymiary
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...55 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 6.2 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 8 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link w obudowie PA
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Port rozszerzeń
- tak
- Prąd przełączania
- 16x 350 mA
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 4 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4 A
- Materiał obudowy
- PA, Przezroczysty
- Wymiary
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 3.5 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 2 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
Moduły sieciowe Profinet w obudowie PPS
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- Spring terminal, 4-stykowe
- Wejścia cyfrowe
- 16x NPN
- Wyjścia cyfrowe
- 16x NPN
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd przełączania
- 16x 500 mA
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 4 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 2 A
- Materiał obudowy
- PA 6.6
- Wymiary
- 77.5 x 50.9 x 86.8 mm
- Temperatura otoczenia
- -20...50 °C
- Stopień ochrony
- IP20
- Prędkość transmisji
- COM3 (230.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 0.6 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 2 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
Moduły sieciowe Profinet
- Interfejs
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A
- Maks. prąd wyjściowy
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- tak
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 16 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 16 A
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
- Wymiary
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Wersja IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- tak
Moduły sieciowe EtherCAT
- Interfejs
- EtherCAT
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A
- Maks. prąd wyjściowy
- 2 A
- Wyświetlacz
- nie
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 5-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- 7/8"-Żeński, 5-stykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 9.0 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 9.0 A
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
- Wymiary
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Wersja IO-Link
- 1.1
Przykładowe rozwiązania w obszarze kalandrowania
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry